产品概览
Description
GuardShield 周界接近控制 (PAC)、安全光幕、发射器、Type 4、无、Pt Ht 820mm、3 光束,间距 400mm、IP65、微型快速断开 M12(Tx: 4 或 5 针,Rx: 8 针)
440L-T4A3400YD
GuardShield 光幕 PAC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
GuardShield 周界接近控制 (PAC)、安全光幕、发射器、Type 4、无、Pt Ht 820mm、3 光束,间距 400mm、IP65、微型快速断开 M12(Tx: 4 或 5 针,Rx: 8 针)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.