产品概览
Description
GuardShield 周界接近控制 (PAC)、安全光幕、接收器、Type 4、Yes、Pt Ht 520mm、2 光束,间距 500mm、IP65、微型快速断开 M12(Tx:4 或 5 针,Rx:8 针)
440L-R4AL2500YD
GuardShield 光幕 PAC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
GuardShield 周界接近控制 (PAC)、安全光幕、接收器、Type 4、Yes、Pt Ht 520mm、2 光束,间距 500mm、IP65、微型快速断开 M12(Tx:4 或 5 针,Rx:8 针)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.