产品概览
Description
GuardShield安全光幕,分辨率14mm,保护高度800mm,80条光束,集成激光对准
440L-P4JL0800YA
GuardShield Type 4 对 14~800mm ILAS
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.