产品概览
Description
GuardShield Type 2 安全光幕,一对(发射器和接收器),Type 2,分辨率 30mm,点高度 1760mm,88 光束,带 EDM 的重启互锁,微型快速断开连接器
440L-P2KD1760YD
Type2 Pair 1760-30mm GuardShield
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
GuardShield Type 2 安全光幕,一对(发射器和接收器),Type 2,分辨率 30mm,点高度 1760mm,88 光束,带 EDM 的重启互锁,微型快速断开连接器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.