Description
保护锁定开关 - 440G TLS-GD2:TLS-3 GD2 通电释放,带逃生释放,螺线管电压:24V AC/DC,螺线管触点:2 个常闭,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:无执行器,导线管入口:8 针微型(M12)
440G-T2NBNPH-2B
Guardmaster TLS-GD2 Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁定开关 - 440G TLS-GD2:TLS-3 GD2 通电释放,带逃生释放,螺线管电压:24V AC/DC,螺线管触点:2 个常闭,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:无执行器,导线管入口:8 针微型(M12)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.