Description
保护锁定开关 - 440G TLS-GD2:TLS-2 GD2 上电锁定,螺线管电压:110V AC/DC,螺线管触点:1 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:标准,导线管入口:12针 M23
440G-T27243
Guardmaster TLS-GD2 Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁定开关 - 440G TLS-GD2:TLS-2 GD2 上电锁定,螺线管电压:110V AC/DC,螺线管触点:1 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:标准,导线管入口:12针 M23
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.