Description
保护锁定开关 - 440G TLS-GD2:TLS-2 GD2 上电锁定,螺线管电压:230V AC/DC,螺线管触点:1 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:无执行器,导管入口:M20导管
440G-T27129
Guardmaster TLS-GD2 Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁定开关 - 440G TLS-GD2:TLS-2 GD2 上电锁定,螺线管电压:230V AC/DC,螺线管触点:1 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:无执行器,导管入口:M20导管
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.