Description
保护锁开关 - 440G TLS-GD2:TLS-1 GD2 通电释放,螺线管电压:110V AC/DC,螺线管触点:1 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:无执行器,导线管入口:M20导线管
首选
440G-T27124
Guardmaster TLS-GD2 Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁开关 - 440G TLS-GD2:TLS-1 GD2 通电释放,螺线管电压:110V AC/DC,螺线管触点:1 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:无执行器,导线管入口:M20导线管
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.