Description
保护锁定开关 - 440G-MZ:上电锁定,带逃生释放,螺线管电压:24V DC,螺线管触点:无,触点(安全和辅助):2×PNP(0.2A最大),无辅助,执行器:RFID标准,导线管入口:6″(150mm)带M12公头5针QD的尾纤
440G-MZS20SNLJE
Guardmaster 440G-MZ Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁定开关 - 440G-MZ:上电锁定,带逃生释放,螺线管电压:24V DC,螺线管触点:无,触点(安全和辅助):2×PNP(0.2A最大),无辅助,执行器:RFID标准,导线管入口:6″(150mm)带M12公头5针QD的尾纤
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.