Description
Safedge 工厂预组装系统 - 00660mm,无控制器,0118S 3.75mm (0.15″) 缓冲系数黑色,迷你型,1219铝轨,SET直线入口,带3m电缆,系列端接标准6.5kΩ,迷你型0118S:8kΩ
440F-EMIMV00660
Safedge迷你型Guardmaster
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Safedge 工厂预组装系统 - 00660mm,无控制器,0118S 3.75mm (0.15″) 缓冲系数黑色,迷你型,1219铝轨,SET直线入口,带3m电缆,系列端接标准6.5kΩ,迷你型0118S:8kΩ
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.