Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,VisiSight Teach,标准漫反射,激光,DC − 可选 LO 或 DO,Auto 源 (PNP) / Sink (NPN),152mm (6″) 引线上的 4 针 Pico QD,支持 IO-Link
42JT-D8LAT1-Y4
42JT VisiSight光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,VisiSight Teach,标准漫反射,激光,DC − 可选 LO 或 DO,Auto 源 (PNP) / Sink (NPN),152mm (6″) 引线上的 4 针 Pico QD,支持 IO-Link
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.