Description
42JA VisiSight M20A,发射器光束接收器,红色LED,可选明/暗操作,PNP,调节旋钮,10m,集成4针Pico (M8),10~30V DC,2ms,−30°C~+60°C
42JA-R2LPA1-P4
VisiSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JA VisiSight M20A,发射器光束接收器,红色LED,可选明/暗操作,PNP,调节旋钮,10m,集成4针Pico (M8),10~30V DC,2ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.