Description
42JA VisiSight M20A,偏振镜反射式,红色LED,可选亮通/暗通,PNP,调节旋钮,0.01~5m,4针DC微型(M12)插头,300mm引线,10~30V DC,0.5ms,−30°C~+60°C
首选
42JA-P2LPA1-F4
VisiSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JA VisiSight M20A,偏振镜反射式,红色LED,可选亮通/暗通,PNP,调节旋钮,0.01~5m,4针DC微型(M12)插头,300mm引线,10~30V DC,0.5ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.