Description
42JA VisiSight M20A,背景反射,红色 LED,可选亮通/暗通,PNP,调节旋钮,3~350mm,4 针 DC Micro (M12),300mm 多股线,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
42JA-N2LPA2-F4
VisiSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JA VisiSight M20A,背景反射,红色 LED,可选亮通/暗通,PNP,调节旋钮,3~350mm,4 针 DC Micro (M12),300mm 多股线,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.