Description
42JA VisiSight M20A,对射式发射器,红外,无输出-TB发射器,无输出-TB发射器,无调节,15m,4针DC微型(M12)配300mm引线,10~30V DC,2ms,−30°C~+60°C
42JA-E1EZB1-F4
VisiSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JA VisiSight M20A,对射式发射器,红外,无输出-TB发射器,无输出-TB发射器,无调节,15m,4针DC微型(M12)配300mm引线,10~30V DC,2ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.