Description
42JA VisiSight M20A,漫射式,红色LED,可选亮通/暗通,NPN,调节旋钮,3~1000mm,集成4针Pico (M8),10~30V DC,0.5ms,−30°C~+60°C
42JA-D2LNA1-P4
VisiSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JA VisiSight M20A,漫射式,红色LED,可选亮通/暗通,NPN,调节旋钮,3~1000mm,集成4针Pico (M8),10~30V DC,0.5ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.