生命周期状态:
活跃
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,射出式接收器,DC − 2 个互补 LO/DO 输出,灌入型 (NPN),2m (6.5′) 电缆
42EF-R9MNBT-A2
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,射出式接收器,DC − 2 个互补 LO/DO 输出,灌入型 (NPN),2m (6.5′) 电缆
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
D
概述
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
图纸
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
42EF-R9MNBT-A2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320335934
|
| 预计交期 |
79 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多米尼加共和国
|
| 工作温度 |
−25~70°C(−13~158°F)@ 132V AC/DC
|
|---|---|
| 环境光抗扰性 |
白炽灯5000勒克斯
|
| 相对湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
机械
| AWG-number |
22 AWG
|
|---|---|
| 传感器长度 |
34.5mm
|
| 传感器高度 |
46.7mm
|
| 冲击 |
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 宽度传感器 |
27mm
|
| 感应模式 |
对射式接收器
|
| 感应距离设计符 |
待定
|
| 振动 |
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 灵敏度调节 |
不可调节
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP67 (IEC 529),1200psi (8270kPa) 冲洗
|
| 防护等级列表(NEMA) |
4X、6P
|
| 防护等级(NEMA) |
6P
|
结构
| 外壳材料 |
Mindel™
|
|---|---|
| 封面材料 |
Udel™
|
| 电缆护套材料 |
聚氯乙烯(PVC)
|
| LED状态 |
黄色(对于DC型号,当短路保护(SCP)激活时,输出和裕度LED交替闪烁),熄灭:输出断电,标签:输出断电,点亮:输出通电,标签:输出通电,闪烁:短路保护(SCP)激活
|
|---|---|
| 保护类型 |
短路、极性反转、假脉冲、过载
|
| 光源 |
不适用
|
| 光类型 |
其他
|
| 响应时间 |
1ms
|
| 工作电压/模式 |
DC - 互补亮通或暗通
|
| 开关输出类型 |
NPN
|
| 最大输出电流 |
100mA
|
| 材料外壳 |
其他
|
| 漏电流 |
DC:最大0.1mA,AC:最大0.4mA
|
| 电压类型 |
DC
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 电流消耗 |
最大35mA DC,最大15mA AC
|
| 输出类型 |
NPN
|
| 连接类型 |
2 m 电缆
|
| 镜头材质 |
丙烯酸
|
| 额定DC控制电源电压 |
10.8V
|
版本:
发布说明
1.000
| IODD - IO-Link Device Description Files | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
IODD for 42EF-D2JBAK-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-D2KBAK-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-D2MPAK-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-P2JBB-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-P2KBB-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-P2MPB-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
42EF-R9MNBT-A2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320335934
|
| 预计交期 |
79 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多米尼加共和国
|
Compliance & Environment
| 工作温度 |
−25~70°C(−13~158°F)@ 132V AC/DC
|
|---|---|
| 环境光抗扰性 |
白炽灯5000勒克斯
|
| 相对湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
物理特性
机械
| AWG-number |
22 AWG
|
|---|---|
| 传感器长度 |
34.5mm
|
| 传感器高度 |
46.7mm
|
| 冲击 |
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 宽度传感器 |
27mm
|
| 感应模式 |
对射式接收器
|
| 感应距离设计符 |
待定
|
| 振动 |
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 灵敏度调节 |
不可调节
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP67 (IEC 529),1200psi (8270kPa) 冲洗
|
| 防护等级列表(NEMA) |
4X、6P
|
| 防护等级(NEMA) |
6P
|
结构
| 外壳材料 |
Mindel™
|
|---|---|
| 封面材料 |
Udel™
|
| 电缆护套材料 |
聚氯乙烯(PVC)
|
Electrical & Connectivity
| LED状态 |
黄色(对于DC型号,当短路保护(SCP)激活时,输出和裕度LED交替闪烁),熄灭:输出断电,标签:输出断电,点亮:输出通电,标签:输出通电,闪烁:短路保护(SCP)激活
|
|---|---|
| 保护类型 |
短路、极性反转、假脉冲、过载
|
| 光源 |
不适用
|
| 光类型 |
其他
|
| 响应时间 |
1ms
|
| 工作电压/模式 |
DC - 互补亮通或暗通
|
| 开关输出类型 |
NPN
|
| 最大输出电流 |
100mA
|
| 材料外壳 |
其他
|
| 漏电流 |
DC:最大0.1mA,AC:最大0.4mA
|
| 电压类型 |
DC
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 电流消耗 |
最大35mA DC,最大15mA AC
|
| 输出类型 |
NPN
|
| 连接类型 |
2 m 电缆
|
| 镜头材质 |
丙烯酸
|
| 额定DC控制电源电压 |
10.8V
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
42ef-in002_-zh-p
安装说明
42EF-IN002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 42ef-in002_-zh-p | 42EF-IN002 |
下载
版本:
发布说明
1.000
| IODD - IO-Link Device Description Files | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
IODD for 42EF-D2JBAK-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-D2KBAK-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-D2MPAK-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-P2JBB-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-P2KBB-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
|
|
IODD for 42EF-P2MPB-xx Ser.D v.1.000 | 175 KB | |
认证
截至 2026-08-12,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
RightSight 光电传感器
42EF-R9MNBT-A2
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.