Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,射出式接收器,红色,DC − 2 个互补 LO/DO 输出,源型(PNP),6m(19.6′)电缆,支持 IO-Link
首选
42EF-R2MPB-A6
RightSight光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,射出式接收器,红色,DC − 2 个互补 LO/DO 输出,源型(PNP),6m(19.6′)电缆,支持 IO-Link
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.