Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,射出式接收器,红色,DC - 光操作,灌入型(NPN)和拉出型(PNP),2m(6.5′)电缆,支持 IO-Link
42EF-R2JBBT-A2
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,射出式接收器,红色,DC - 光操作,灌入型(NPN)和拉出型(PNP),2m(6.5′)电缆,支持 IO-Link
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.