Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,偏振镜反射式,红色,DC − 2 个互补 LO/DO 输出,源(PNP),152mm(6″)多股线上的 4 针 DC 微型 QD,支持 IO-Link
首选
42EF-P2MPB-F4
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,偏振镜反射式,红色,DC − 2 个互补 LO/DO 输出,源(PNP),152mm(6″)多股线上的 4 针 DC 微型 QD,支持 IO-Link
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.