Description
42EA RightSight S18A,偏振镜反射式,红色 LED,补偿明/暗操作,NPN 和 PNP(推拉式),调节旋钮,3.5m,集成4针 Pico (M8) QD,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
42EA-P2MEA1-P4
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42EA RightSight S18A,偏振镜反射式,红色 LED,补偿明/暗操作,NPN 和 PNP(推拉式),调节旋钮,3.5m,集成4针 Pico (M8) QD,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.