Description
42EA RightSight S18A,对射式发射器,红外,无输出-TB发射器,无输出-TB发射器,无调整,10m,集成4针微型(M12)QD,10~30V DC,3ms,−30°C~+60°C
42EA-E1EZB1-D4
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42EA RightSight S18A,对射式发射器,红外,无输出-TB发射器,无输出-TB发射器,无调整,10m,集成4针微型(M12)QD,10~30V DC,3ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.