Description
42EA RightSight S18A,漫反射式,红外线,补偿光亮/暗操作,NPN 和 PNP(推拉式),调节旋钮,10~450mm,2m电缆,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
42EA-D1MEA1-A2
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42EA RightSight S18A,漫反射式,红外线,补偿光亮/暗操作,NPN 和 PNP(推拉式),调节旋钮,10~450mm,2m电缆,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.