Description
42EA RightSight S18A,背景抑制,红色LED,互补光亮/暗操作,NPN和PNP(推拉式),无调节,10~100mm,集成4针Pico (M8) QD,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
42EA-B2MEB2-P4
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42EA RightSight S18A,背景抑制,红色LED,互补光亮/暗操作,NPN和PNP(推拉式),无调节,10~100mm,集成4针Pico (M8) QD,10~30V DC,1ms,−30°C~+60°C
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.