Description
42AF RightSight,发射器光束接收器,红外线,DC-光电操作和暗电操作,Auto PNP 或 NPN (IO-Link),无调整,0~80m (0~262′),集成4针DC Micro (M12),1ms,10~30V DC,Yes
42AF-R1MAB1-D4
光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42AF RightSight,发射器光束接收器,红外线,DC-光电操作和暗电操作,Auto PNP 或 NPN (IO-Link),无调整,0~80m (0~262′),集成4针DC Micro (M12),1ms,10~30V DC,Yes
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.