Description
42AF RightSight、背景反射、红外、DC 光亮和暗操作、Auto PNP 或 NPN(IO-Link)、仅按钮示教、800mm、集成 4 针 DC Micro (M12)、8ms、10~30V DC、Yes
42AF-N1MAC1-D4
光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42AF RightSight、背景反射、红外、DC 光亮和暗操作、Auto PNP 或 NPN(IO-Link)、仅按钮示教、800mm、集成 4 针 DC Micro (M12)、8ms、10~30V DC、Yes
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.