Description
42AF RightSight,背景抑制,红外,DC 光亮和暗操作,Auto PNP 或 NPN(IO-Link),仅按钮示教,1.2m,4 针 DC Micro (M12),150mm(6″)多股线,8ms,10~30V DC,Yes
42AF-B1MAC1-F4
光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42AF RightSight,背景抑制,红外,DC 光亮和暗操作,Auto PNP 或 NPN(IO-Link),仅按钮示教,1.2m,4 针 DC Micro (M12),150mm(6″)多股线,8ms,10~30V DC,Yes
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.