Description
42AF RightSight,背景抑制,红外,DC-亮态和暗态操作,Auto PNP 或 NPN(IO-Link),无调节,600mm,4 针 DC Micro (M12) 接 150mm (6″) 多股线,8ms,10~30V DC,Yes
42AF-B1MAB2-F4
光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42AF RightSight,背景抑制,红外,DC-亮态和暗态操作,Auto PNP 或 NPN(IO-Link),无调节,600mm,4 针 DC Micro (M12) 接 150mm (6″) 多股线,8ms,10~30V DC,Yes
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.