产品概览
Description
Bulletin 294 ArmorStart LT,EtherNet/IP 通信,IP66 UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,3.6A (1.5kW) 2.0hp,内部电源,Armorconnect 电源介质连接接头板选件,带点动键盘的 HOA 选择开关,源电压制动控制
294E-FD4P2P-G2-3-SB
变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin 294 ArmorStart LT,EtherNet/IP 通信,IP66 UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,3.6A (1.5kW) 2.0hp,内部电源,Armorconnect 电源介质连接接头板选件,带点动键盘的 HOA 选择开关,源电压制动控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.