产品概览
Description
Bulletin 294 ArmorStart LT,EtherNet/IP 通信,IP66 UL 类型 4/12 外壳,适用于 290/291/294,1.5A (0.4kW) 0.5hp,内部电源,电源和电机导线入口,源电压制动控制
294E-FD1P5P-G1-SB
变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin 294 ArmorStart LT,EtherNet/IP 通信,IP66 UL 类型 4/12 外壳,适用于 290/291/294,1.5A (0.4kW) 0.5hp,内部电源,电源和电机导线入口,源电压制动控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.