Loading
View all ArmorStart Distributed Motor Controllers
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
294D-FD4P2Z-G1-SB

变频器
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
通信
DeviceNet
选项 2
源电压制动控制
宽度
381mm
高度
219.32mm
深度
202.27mm
极数
电源电路:3
线规
源端制动器:每个端子 #16~AWG (1.0~4.0mm²)
防护等级 (IP)
IP66
运输重量,约
7.3kg
额定功率
源制动:10A@600V AC
冲击
Opsal:30G,超过IEC 60947-1
密封板选项
电源和电机导管入口(无电缆)
电线剥皮长度
0.35±0.01″(9±2mm)
振动
抗冲击性:2.5G @ 测试符合 MIL-STD-810G,超过 IEC 60947-1
紧固扭矩
源制动扭矩:4.8(2)in-lb (0.5(0.2)Nm)
机械寿命操作
断开连接:200000
断开锁定
最大直径为3/8″(9.5mm)的锁扣或搭扣
线缆类型
多股铜线
断开LOTO锁
最多支持2个锁或搭扣
用户选项 2
M25 电源型制动接触器连接器
波特率
500kbps
通信
DeviceNet
Web服务器
HTTP 1.1
输入ON状态电流(引脚4)
2.6mA@24V DC
DeviceNet 输入电流浪涌
峰值浪涌为500mA
工作介电强度
2000V AC,符合IEC
DeviceNet 输入电流
50mA @ 24V DC
过电压类别
电源电路:III
熔断器额定值
UL 级熔断器(最大45A)
DeviceNet 电压额定值
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
绝缘电压 (Ui)
输出额定值:根据IEC标准,额定为2000V AC
无故障电源穿越
电源电路:10ms
额定输入工作电压
24V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入关断状态电压
5V DC
最大距离
500m (1630′) @ 125kbps
工作频率
电源电路:50/60Hz (±10%)
额定工作输入电流,最大
电源电路:6.5A@400V AC,50Hz,2.0Hp(1.5kW)
脱扣额定值
电源电路:200%硬件限制,300%瞬时故障
短路协调
类型 1
过载类型
功率电路:150% @ 60″ 或 200% @ 3″ @ 固态 I²t
绝缘电压
额定值250V AC
Carrier frequency:载波频率
电源电路:2~10kHz,变频器额定值基于4kHz
速度调节-开环带滑差补偿
功率电路:在40∶1的速度范围内,基本速度的±2%
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
并发TCP连接数
网络连接:TCP 和 UDP 上最多5个封装消息
RMS 对称安培
5kA @ 480Y/277(短路电流额定值)
电源
控制电路(外部电源):6.6W@开关和非开关电源要求
电流,标称值
控制电路(外部电源):275mA@开关和非开关电源要求
峰值浪涌
控制电路(外部电源):<5A,持续35ms @ 非开关电源要求
电压
控制电路(外部电源):19.2–26.4V DC@非开关电源要求
行程类别
电源电路:Class 10保护,具有速度敏感响应和下电过载保持功能
最大电流
控制电路(外部电源):450mA@非开关电源要求
最大功率
控制电路(外部电源):6.6W +(24V DC×用户自定义)@开关电源和非开关电源要求
过电压
电源电路:380~480V AC输入 − 在810V直流母线电压时跳闸(相当于575V AC进线)
欠压
电源电路:380~480V AC输入 - 在390V直流母线电压时跳闸(相当于275V AC进线)
停止模式
电源电路:多种可编程停止模式,包括 rA、惯性停止、DC制动、rA至保持和S曲线
加速/减速
电源电路:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~600s范围内以0.1s的增量进行编程。
支持的 DeviceNet协议
Yes
允许在工业区应用
Yes
最大输出频率
400Hz
电源频率
50/60Hz
最大输入设备数量
6
输出OFF状态漏电流,最大值
1µA
最大输出数量
6
输入滤波
100µs
自动波特率识别
Yes
组 2 - 仅从站设备类型
Yes
轮询输入/输出消息
Yes
状态更改消息
Yes
循环消息传递
Yes
显式消息传递
Yes
全面支持参数对象
Yes
组 4 - 离线节点恢复消息
Yes
配置一致性值
Yes
非连接消息管理器(UCMN)
Yes
输出电源电压(开关电源)
A1/A2
每个连接的输入
1/每个
每个连接的输出
1/每个
最大输出阻断电压
35V DC
传感器输入漏电流,最大
<2.5mA
输出类型
直流拉出型
传感器输入工作电压
19.2...26V DC
并发会话
Web服务器:20
额定输出工作电压(Ue)
19.2…26.4V DC
输出工作电流 (Ie),标称
每点500mA
最大输出热电流 (Ithe)
每点500mA
输出状态
常开(NO)
额定脉冲电压(Uimp)
电源电路:4kV
输出应用类型
符合IEC DC-1、DC-13
输入导通状态电压(引脚4),标称值
10…26.4V DC @ 24V DC
输入电源电压
未切换电源 A3/A2
输入类型
24V DC 电流灌入
最大并发显式报文数(CIP Class 3)
网络连接:6
输入电源端子
电源电路:L1、L2、L3
电机电源端子
电源电路:T1、T2、T3
应用
电源电路:三相
效率
电源电路:典型值为97.5%
DeviceLogix 输入/输出响应
输入额定值:500Hz时为2ms
输出负载类型
阻性或轻度感性
PE(接地)端子
电源电路:4个PE端子
复位模式
电源电路:自动/手动
输入弹跳滤波器(软件可配置)
OFF-ON或ON-OFF:0.5ms+64ms
1类连接API
网络连接:2–3200ms
输入连接类型
单键M12,快速断开
输出连接类型
单键M12,快速断开
3类连接API
网络连接:100–10000ms
输出频率
电源电路:0~400Hz,可编程
源制动(EM制动)电流
电源电路:最大负载电流为3A
安全性
Web服务器:登录名和密码可配置
电机控制类型
电源电路:滑差补偿(V/Hz)
电源
控制电路(外部电源):NEC Class 2
额定工作电压,最大
电源电路:400Y/230…480Y/277(−15%,+10%)
请求包间隔 (RPI)
网络连接:默认20ms(最小2ms)
额定工作电压
控制电路(外部电源):24V DC(+10 %,−20 %)
网页功能
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
输出过流保护
1.5A(所有输出的总和不得超过该值)
电子邮件
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
输出浪涌抑制
集成二极管,有助于防止切换负载时的损坏
过压保护
控制电路(外部电源):反极性保护
传感器拉电流输入(引脚1),最大值
每点50mA(为一台设备供电时总计最大300mA)
控制穿越
电源电路:最小跨越时间为0.5 s,典型值为2 s
电机控制功能
电源电路:飞速启动、V/F比率、母线调节器、4个预设速度
输出电流(每个)
控制电路(外部电源):500mA@开关电源要求
输入电流(每个)
控制电路(外部电源):50mA@非开关电源要求
电机电缆长度,最大
电源电路:10m (32′)(CE应用),电源电路:14m (45.9′)(非CE应用)
输入数量(×50mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
输出数量(×500mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
IPS 选项
控制电路(内部电源):内部50W电源为输入、输出和逻辑控制提供24V DC(需要400Y/230V~480Y/277V@50/60Hz的三相线路电源)
最大输入/输出连接数(CIP 1类)
网络连接:支持最多2个1类CIP连接[独占所有者(数据)或仅接听]。每个PLC一个连接。仅接听连接需要建立数据连接。
海拔高度
1000m
存储和运输温度
−25°C
传导发射
EN 61800-3,C3
湿度
5~95% 无凝露
浪涌瞬态
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
辐射发射
EN 61800-3,C3
射频电磁场
EN 55011 2类组,10V/m,80MHz~1GHz
防护等级(NEMA)
4
污染等级
3
射频传导干扰抗扰度
10V @ 150kHz...80MHz
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
快速脉冲
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
工作温度
−20~40°C (−4~104°F),在分支电路中安装额定值正确的线路电抗器时,最高可达50°C (122°F)且无降额
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
基本信息 出版
产品简介 --
接线图 --
电路保护装置和SCCR表 --
技术规格 --
技术数据 出版
290-td001_-zh-p 290-TD001
用户手册 出版
290d-um001_-zh-p 290D-UM001
选型指南 出版
280-sg002_-zh-p 280-SG002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
通信
DeviceNet
选项 2
源电压制动控制
宽度
381mm
高度
219.32mm
深度
202.27mm
极数
电源电路:3
线规
源端制动器:每个端子 #16~AWG (1.0~4.0mm²)
防护等级 (IP)
IP66
运输重量,约
7.3kg
额定功率
源制动:10A@600V AC
冲击
Opsal:30G,超过IEC 60947-1
密封板选项
电源和电机导管入口(无电缆)
电线剥皮长度
0.35±0.01″(9±2mm)
振动
抗冲击性:2.5G @ 测试符合 MIL-STD-810G,超过 IEC 60947-1
紧固扭矩
源制动扭矩:4.8(2)in-lb (0.5(0.2)Nm)
机械寿命操作
断开连接:200000
断开锁定
最大直径为3/8″(9.5mm)的锁扣或搭扣
线缆类型
多股铜线
断开LOTO锁
最多支持2个锁或搭扣
用户选项 2
M25 电源型制动接触器连接器
波特率
500kbps
通信
DeviceNet
Web服务器
HTTP 1.1
输入ON状态电流(引脚4)
2.6mA@24V DC
DeviceNet 输入电流浪涌
峰值浪涌为500mA
工作介电强度
2000V AC,符合IEC
DeviceNet 输入电流
50mA @ 24V DC
过电压类别
电源电路:III
熔断器额定值
UL 级熔断器(最大45A)
DeviceNet 电压额定值
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
绝缘电压 (Ui)
输出额定值:根据IEC标准,额定为2000V AC
无故障电源穿越
电源电路:10ms
额定输入工作电压
24V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入关断状态电压
5V DC
最大距离
500m (1630′) @ 125kbps
工作频率
电源电路:50/60Hz (±10%)
额定工作输入电流,最大
电源电路:6.5A@400V AC,50Hz,2.0Hp(1.5kW)
脱扣额定值
电源电路:200%硬件限制,300%瞬时故障
短路协调
类型 1
过载类型
功率电路:150% @ 60″ 或 200% @ 3″ @ 固态 I²t
绝缘电压
额定值250V AC
Carrier frequency:载波频率
电源电路:2~10kHz,变频器额定值基于4kHz
速度调节-开环带滑差补偿
功率电路:在40∶1的速度范围内,基本速度的±2%
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
并发TCP连接数
网络连接:TCP 和 UDP 上最多5个封装消息
RMS 对称安培
5kA @ 480Y/277(短路电流额定值)
电源
控制电路(外部电源):6.6W@开关和非开关电源要求
电流,标称值
控制电路(外部电源):275mA@开关和非开关电源要求
峰值浪涌
控制电路(外部电源):<5A,持续35ms @ 非开关电源要求
电压
控制电路(外部电源):19.2–26.4V DC@非开关电源要求
行程类别
电源电路:Class 10保护,具有速度敏感响应和下电过载保持功能
最大电流
控制电路(外部电源):450mA@非开关电源要求
最大功率
控制电路(外部电源):6.6W +(24V DC×用户自定义)@开关电源和非开关电源要求
过电压
电源电路:380~480V AC输入 − 在810V直流母线电压时跳闸(相当于575V AC进线)
欠压
电源电路:380~480V AC输入 - 在390V直流母线电压时跳闸(相当于275V AC进线)
停止模式
电源电路:多种可编程停止模式,包括 rA、惯性停止、DC制动、rA至保持和S曲线
加速/减速
电源电路:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~600s范围内以0.1s的增量进行编程。
支持的 DeviceNet协议
Yes
允许在工业区应用
Yes
最大输出频率
400Hz
电源频率
50/60Hz
最大输入设备数量
6
输出OFF状态漏电流,最大值
1µA
最大输出数量
6
输入滤波
100µs
自动波特率识别
Yes
组 2 - 仅从站设备类型
Yes
轮询输入/输出消息
Yes
状态更改消息
Yes
循环消息传递
Yes
显式消息传递
Yes
全面支持参数对象
Yes
组 4 - 离线节点恢复消息
Yes
配置一致性值
Yes
非连接消息管理器(UCMN)
Yes
输出电源电压(开关电源)
A1/A2
每个连接的输入
1/每个
每个连接的输出
1/每个
最大输出阻断电压
35V DC
传感器输入漏电流,最大
<2.5mA
输出类型
直流拉出型
传感器输入工作电压
19.2...26V DC
并发会话
Web服务器:20
额定输出工作电压(Ue)
19.2…26.4V DC
输出工作电流 (Ie),标称
每点500mA
最大输出热电流 (Ithe)
每点500mA
输出状态
常开(NO)
额定脉冲电压(Uimp)
电源电路:4kV
输出应用类型
符合IEC DC-1、DC-13
输入导通状态电压(引脚4),标称值
10…26.4V DC @ 24V DC
输入电源电压
未切换电源 A3/A2
输入类型
24V DC 电流灌入
最大并发显式报文数(CIP Class 3)
网络连接:6
输入电源端子
电源电路:L1、L2、L3
电机电源端子
电源电路:T1、T2、T3
应用
电源电路:三相
效率
电源电路:典型值为97.5%
DeviceLogix 输入/输出响应
输入额定值:500Hz时为2ms
输出负载类型
阻性或轻度感性
PE(接地)端子
电源电路:4个PE端子
复位模式
电源电路:自动/手动
输入弹跳滤波器(软件可配置)
OFF-ON或ON-OFF:0.5ms+64ms
1类连接API
网络连接:2–3200ms
输入连接类型
单键M12,快速断开
输出连接类型
单键M12,快速断开
3类连接API
网络连接:100–10000ms
输出频率
电源电路:0~400Hz,可编程
源制动(EM制动)电流
电源电路:最大负载电流为3A
安全性
Web服务器:登录名和密码可配置
电机控制类型
电源电路:滑差补偿(V/Hz)
电源
控制电路(外部电源):NEC Class 2
额定工作电压,最大
电源电路:400Y/230…480Y/277(−15%,+10%)
请求包间隔 (RPI)
网络连接:默认20ms(最小2ms)
额定工作电压
控制电路(外部电源):24V DC(+10 %,−20 %)
网页功能
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
输出过流保护
1.5A(所有输出的总和不得超过该值)
电子邮件
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
输出浪涌抑制
集成二极管,有助于防止切换负载时的损坏
过压保护
控制电路(外部电源):反极性保护
传感器拉电流输入(引脚1),最大值
每点50mA(为一台设备供电时总计最大300mA)
控制穿越
电源电路:最小跨越时间为0.5 s,典型值为2 s
电机控制功能
电源电路:飞速启动、V/F比率、母线调节器、4个预设速度
输出电流(每个)
控制电路(外部电源):500mA@开关电源要求
输入电流(每个)
控制电路(外部电源):50mA@非开关电源要求
电机电缆长度,最大
电源电路:10m (32′)(CE应用),电源电路:14m (45.9′)(非CE应用)
输入数量(×50mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
输出数量(×500mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
IPS 选项
控制电路(内部电源):内部50W电源为输入、输出和逻辑控制提供24V DC(需要400Y/230V~480Y/277V@50/60Hz的三相线路电源)
最大输入/输出连接数(CIP 1类)
网络连接:支持最多2个1类CIP连接[独占所有者(数据)或仅接听]。每个PLC一个连接。仅接听连接需要建立数据连接。
海拔高度
1000m
存储和运输温度
−25°C
传导发射
EN 61800-3,C3
湿度
5~95% 无凝露
浪涌瞬态
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
辐射发射
EN 61800-3,C3
射频电磁场
EN 55011 2类组,10V/m,80MHz~1GHz
防护等级(NEMA)
4
污染等级
3
射频传导干扰抗扰度
10V @ 150kHz...80MHz
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
快速脉冲
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
工作温度
−20~40°C (−4~104°F),在分支电路中安装额定值正确的线路电抗器时,最高可达50°C (122°F)且无降额
图纸
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
文档
产品简介 基本信息
--
接线图 基本信息
--
电路保护装置和SCCR表 基本信息
--
技术规格 基本信息
--
290-td001_-zh-p 技术数据
290-TD001
290d-um001_-zh-p 用户手册
290D-UM001
280-sg002_-zh-p 选型指南
280-SG002
基本信息 出版
产品简介 --
接线图 --
电路保护装置和SCCR表 --
技术规格 --
技术数据 出版
290-td001_-zh-p 290-TD001
用户手册 出版
290d-um001_-zh-p 290D-UM001
选型指南 出版
280-sg002_-zh-p 280-SG002
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
变频器
CloseClose
294D-FD4P2Z-G1-SB