产品概览
Description
Bulletin 294 ArmorStart LT,DeviceNet 通信,IP66 UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,3.6A (1.5kW) 2.0hp,内部电源,电源和电机导管入口,带点动键盘的 HOA 选择器,源电压制动控制
294D-FD4P2P-G1-3-SB
变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Bulletin 294 ArmorStart LT,DeviceNet 通信,IP66 UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,3.6A (1.5kW) 2.0hp,内部电源,电源和电机导管入口,带点动键盘的 HOA 选择器,源电压制动控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.