Description
Bulletin 291 - 全压可逆启动器,EtherNet/IP 通信,IP66,UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,1.1~7.6A 过载继电器,内部电源,Armorconnect 电源介质连接接头板选件,带正向和反向的 HOA 选择键盘
291E-FBP-G2-3FR
直接在线反转起动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 291 - 全压可逆启动器,EtherNet/IP 通信,IP66,UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,1.1~7.6A 过载继电器,内部电源,Armorconnect 电源介质连接接头板选件,带正向和反向的 HOA 选择键盘
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.