Description
Bulletin 291 - 全压可逆启动器,EtherNet/IP通信,IP66,UL类型4/12外壳,适用于290/291/294,0.24–3.5A过载继电器,内部电源,Armorconnect电源介质连接接头板选件,带正向和反向的HOA选择键盘
291E-FAP-G2-3FR
直接在线反转起动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 291 - 全压可逆启动器,EtherNet/IP通信,IP66,UL类型4/12外壳,适用于290/291/294,0.24–3.5A过载继电器,内部电源,Armorconnect电源介质连接接头板选件,带正向和反向的HOA选择键盘
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.