Loading
查看全部 ArmorStart Distributed Motor Controllers
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
290E-FBZ-G2-3

直接在线起动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
产品概览
可维修/可更换 计算您的影响
Description
Bulletin 290 - 全压启动器,EtherNet/IP 通信,IP66,UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,1.1~7.6A 过载继电器,24V DC 独立控制电源,Armorconnect 电源介质连接接头板选件,HOA 选择键盘
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
290E-FBZ-G2-3

直接在线起动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
产品概览
可维修/可更换 计算您的影响
Description
Bulletin 290 - 全压启动器,EtherNet/IP 通信,IP66,UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,1.1~7.6A 过载继电器,24V DC 独立控制电源,Armorconnect 电源介质连接接头板选件,HOA 选择键盘
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
290E-FBZ-G2-3
通用产品代码(UPC)
885630250649
预计交期
77 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
1类连接API
网络连接:2–3200ms
3类连接API
网络连接:100–10000ms
DHCP超时
30″
DeviceLogix 输入/输出响应
输入额定值:500Hz时为2ms
EtherNet/IP ODVA – 一致性测试
EtherNet/IP 互操作性性能 - 按照 A9 PF 2.1
IP配置
静态、DHCP或BOOTP
PE(接地)端子
电源电路:4个PE端子
RMS 对称安培
10kA @ 480Y/277(短路电流额定值)
Web服务器
HTTP 1.1
产品类型
全压启动器
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
以太网电缆
5e类:屏蔽或非屏蔽
以太网端口
2(嵌入式交换机)
以太网连接器
M12,D 编码,母头,带以太网匹配功能,4针
以太网通信速率
10/100 Mbps,半双工或全双工
传感器拉电流输入(引脚1),最大值
每点50mA(为一台设备供电时总计最大300mA)
传感器输入工作电压
19.2...26V DC
传感器输入漏电流,最大
<2.5mA
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
关断时间,min
200ms
可配置数字量 I/O 数量
6
地址冲突检测(ACD)
EtherNet/IP 设备的 IPv4 地址冲突检测
复位模式
电源电路:自动/手动
安全性
Web服务器:登录名和密码可配置
峰值浪涌
控制电路(外部电源):<5A,持续35ms @ 非开关电源要求
工作介电强度
2000V AC,符合IEC
工作频率
电源电路:50/60Hz (±10%)
并发TCP连接数
网络连接:TCP和UDP上最多15个封装消息
并发会话
Web服务器:20
应用
电源电路:三相
支持 EtherNet/IP协议
True
支持的以太网网络拓扑
星型、树型、线性和环型
数据
通过 TCP 和 UDP 进行传输
数据包速率 (pps)
500个数据包/秒 (2000µs),Tx,500个数据包/秒 (2000µs),Rx
断开连接
电机断开
最大功率
控制电路(外部电源):6.6W +(24V DC×用户自定义)@开关电源和非开关电源要求
最大并发显式报文数(CIP Class 3)
网络连接:6
最大插座数
150
最大电流
控制电路(外部电源):450mA@非开关电源要求
最大输入/输出连接数(CIP 1类)
网络连接:支持最多2个1类CIP连接[独占所有者(数据)或仅接听]。每个PLC一个连接。仅接听连接需要建立数据连接。
最大输入设备数量
6
最大输出数量
6
最大输出热电流 (Ithe)
每点500mA
最大输出阻断电压
35V DC
每个连接的输入
1/每个
每个连接的输出
1/每个
消息支持
单播或多播
消费实例(命令)
默认值为 3 个词(instance 150)
熔断器额定值
CC、J 或 T 熔断器(最大40A)
生成实例(状态)
默认值为14个字(实例 152)
用户选项 1
HAND-OFF-AUTO 选择键盘
电压
控制电路(外部电源):19.2–26.4V DC@非开关电源要求
电子邮件
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
电机电源端子
电源电路:T1、T2、T3
电流,标称值
控制电路(外部电源):275mA@开关和非开关电源要求
电源
控制电路(外部电源):6.6W@开关和非开关电源要求
电源
控制电路(外部电源):NEC Class 2
电源频率
50/60Hz
短路协调
类型 1
绝缘电压
额定值250V AC
绝缘电压 (Ui)
输出额定值:根据IEC标准,额定为2000V AC
网页功能
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
脱扣额定值
电源电路:满载电流(FLC)设置的120%
行程类别
电源电路:10级(默认)、15、20级,带热记忆保持(参见电机过载脱扣曲线)
设备级环路支持
信标性能,IEEE 1588透明时钟
请求包间隔 (RPI)
网络连接:默认20ms(最小2ms)
输入ON状态电流(引脚4)
2.6mA@24V DC
输入关断状态电压
5V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入导通状态电压(引脚4),标称值
10…26.4V DC @ 24V DC
输入弹跳滤波器(软件可配置)
OFF-ON或ON-OFF:0.5ms+64ms
输入数量(×50mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
输入滤波
100µs
输入电流(每个)
控制电路(外部电源):50mA@非开关电源要求
输入电源电压
未切换电源 A3/A2
输入电源端子
电源电路:L1、L2、L3
输入类型
24V DC 电流灌入
输入连接类型
单键M12,快速断开
输出OFF状态漏电流,最大值
1µA
输出工作电流 (Ie),标称
每点500mA
输出应用类型
符合IEC DC-1、DC-13
输出数量(×500mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
输出浪涌抑制
集成二极管,有助于防止切换负载时的损坏
输出状态
常开(NO)
输出电流(每个)
控制电路(外部电源):500mA@开关电源要求
输出电源电压(开关电源)
A1/A2
输出类型
直流拉出型
输出负载类型
阻性或轻度感性
输出过流保护
1.5A(所有输出的总和不得超过该值)
输出连接类型
单键M12,快速断开
过压保护
控制电路(外部电源):反极性保护
过电压类别
电源电路:III
过载复位级别
功率电路:1–100% TCU
过载类型
电源电路:固态 I²t
连接类型
快速断开连接
额定工作电压
控制电路(外部电源):24V DC(+10 %,−20 %)
额定工作电压,最大
电源电路:400Y/230…480Y/277(−15%,+10%)
额定工作电流,最大
电源电路:1.1~7.6A @ 5Hp (3kW)
额定脉冲电压(Uimp)
电源电路:4kV
额定输入工作电压
24V DC
额定输出工作电压(Ue)
19.2…26.4V DC
传导发射
EN 60947-4-1,A类
存储和运输温度
−25°C
射频传导干扰抗扰度
10V @ 150kHz...80MHz
射频电磁场
EN 60947-4-1,10V/m,80MHz…1GHz,10V/m,1.4GHz…2GHz
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
海拔高度
2000m
湿度
5…95%(无冷凝)
辐射发射
EN 60947-4-1,A类
防护等级(NEMA)
4
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
结构
宽度
260mm
极数
电源电路:3
深度
166.5mm
线规
电源端子:每个端子 (2) #18... AWG (0.8–5.2mm²)
高度
217.83mm
机械
冲击
Opsal:30G,超过IEC 60947-1
密封板选项
ArmorConnect 电源介质连接(无电缆)
振动
抗冲击性:2.5G @ 测试符合 MIL-STD-810G,超过 IEC 60947-1
接触器应用类型
符合IEC的AC-1、AC-3、AC-4(请参见寿命负载曲线)
接触器延时断开
8ms
接触器闭合延时
18ms
断开LOTO锁
最多支持2个锁或搭扣
断开锁定
最大直径为3/8″(9.5mm)的锁扣或搭扣
机械寿命操作
断开连接:200000
电线剥皮长度
0.35±0.01″(9±2mm)
紧固扭矩
电源端子:10.6±2in-lb(1.2±0.2N·m)
线缆类型
多股铜线
运输重量,约
4.6kg
防护等级 (IP)
IP66
额定功率
电源端子:25A@600V AC
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
基本信息 出版
电路保护设备和SCCR表 --
产品简介 --
技术规格 --
接线图 --
技术数据 出版
290-td001_-en-p 290-TD001
用户手册 出版
290e-um001_-zh-p 290E-UM001
选型指南 出版
280-sg002_-en-p 280-SG002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
版本:
Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
AOP - Add On Profiles 大小 备注
AOP - Add On Profiles for 291E v3.01.00 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
AOP for 29xE v3.01.00 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
EDS - Electronic Data Sheet Files 大小 备注
EDS files for 291E (multi) 775 KB
EDS files for EtherNet/IP Family (multi) 6.27 MB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior 775 KB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior 775 KB
EDS files for 290D (multi) 162 KB
EDS files for DeviceNet Family (multi) 7.66 MB
Firmware 大小 备注
Firmware for 291E v2.002 6.85 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Firmware for 290D, 291D, 294D v1.004 11.87 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Product Security Advisory 大小 备注
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities -
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities -
AOP - Add On Profiles for 291E v3.01.00 AOP - Add On Profiles 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
AOP for 29xE v3.01.00 AOP - Add On Profiles 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
EDS files for 291E (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 775 KB
EDS files for EtherNet/IP Family (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 6.27 MB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior EDS - Electronic Data Sheet Files 775 KB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior EDS - Electronic Data Sheet Files 775 KB
EDS files for 290D (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 162 KB
EDS files for DeviceNet Family (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 7.66 MB
Firmware for 291E v2.002 Firmware 6.85 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Firmware for 290D, 291D, 294D v1.004 Firmware 11.87 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities Product Security Advisory -
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities Product Security Advisory -
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
中国 CCC
  • 中国 CCC

截至 2026-08-02,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
290E-FBZ-G2-3
通用产品代码(UPC)
885630250649
预计交期
77 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
Electrical & Connectivity
1类连接API
网络连接:2–3200ms
3类连接API
网络连接:100–10000ms
DHCP超时
30″
DeviceLogix 输入/输出响应
输入额定值:500Hz时为2ms
EtherNet/IP ODVA – 一致性测试
EtherNet/IP 互操作性性能 - 按照 A9 PF 2.1
IP配置
静态、DHCP或BOOTP
PE(接地)端子
电源电路:4个PE端子
RMS 对称安培
10kA @ 480Y/277(短路电流额定值)
Web服务器
HTTP 1.1
产品类型
全压启动器
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
以太网电缆
5e类:屏蔽或非屏蔽
以太网端口
2(嵌入式交换机)
以太网连接器
M12,D 编码,母头,带以太网匹配功能,4针
以太网通信速率
10/100 Mbps,半双工或全双工
传感器拉电流输入(引脚1),最大值
每点50mA(为一台设备供电时总计最大300mA)
传感器输入工作电压
19.2...26V DC
传感器输入漏电流,最大
<2.5mA
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
关断时间,min
200ms
可配置数字量 I/O 数量
6
地址冲突检测(ACD)
EtherNet/IP 设备的 IPv4 地址冲突检测
复位模式
电源电路:自动/手动
安全性
Web服务器:登录名和密码可配置
峰值浪涌
控制电路(外部电源):<5A,持续35ms @ 非开关电源要求
工作介电强度
2000V AC,符合IEC
工作频率
电源电路:50/60Hz (±10%)
并发TCP连接数
网络连接:TCP和UDP上最多15个封装消息
并发会话
Web服务器:20
应用
电源电路:三相
支持 EtherNet/IP协议
True
支持的以太网网络拓扑
星型、树型、线性和环型
数据
通过 TCP 和 UDP 进行传输
数据包速率 (pps)
500个数据包/秒 (2000µs),Tx,500个数据包/秒 (2000µs),Rx
断开连接
电机断开
最大功率
控制电路(外部电源):6.6W +(24V DC×用户自定义)@开关电源和非开关电源要求
最大并发显式报文数(CIP Class 3)
网络连接:6
最大插座数
150
最大电流
控制电路(外部电源):450mA@非开关电源要求
最大输入/输出连接数(CIP 1类)
网络连接:支持最多2个1类CIP连接[独占所有者(数据)或仅接听]。每个PLC一个连接。仅接听连接需要建立数据连接。
最大输入设备数量
6
最大输出数量
6
最大输出热电流 (Ithe)
每点500mA
最大输出阻断电压
35V DC
每个连接的输入
1/每个
每个连接的输出
1/每个
消息支持
单播或多播
消费实例(命令)
默认值为 3 个词(instance 150)
熔断器额定值
CC、J 或 T 熔断器(最大40A)
生成实例(状态)
默认值为14个字(实例 152)
用户选项 1
HAND-OFF-AUTO 选择键盘
电压
控制电路(外部电源):19.2–26.4V DC@非开关电源要求
电子邮件
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
电机电源端子
电源电路:T1、T2、T3
电流,标称值
控制电路(外部电源):275mA@开关和非开关电源要求
电源
控制电路(外部电源):6.6W@开关和非开关电源要求
电源
控制电路(外部电源):NEC Class 2
电源频率
50/60Hz
短路协调
类型 1
绝缘电压
额定值250V AC
绝缘电压 (Ui)
输出额定值:根据IEC标准,额定为2000V AC
网页功能
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
脱扣额定值
电源电路:满载电流(FLC)设置的120%
行程类别
电源电路:10级(默认)、15、20级,带热记忆保持(参见电机过载脱扣曲线)
设备级环路支持
信标性能,IEEE 1588透明时钟
请求包间隔 (RPI)
网络连接:默认20ms(最小2ms)
输入ON状态电流(引脚4)
2.6mA@24V DC
输入关断状态电压
5V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入导通状态电压(引脚4),标称值
10…26.4V DC @ 24V DC
输入弹跳滤波器(软件可配置)
OFF-ON或ON-OFF:0.5ms+64ms
输入数量(×50mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
输入滤波
100µs
输入电流(每个)
控制电路(外部电源):50mA@非开关电源要求
输入电源电压
未切换电源 A3/A2
输入电源端子
电源电路:L1、L2、L3
输入类型
24V DC 电流灌入
输入连接类型
单键M12,快速断开
输出OFF状态漏电流,最大值
1µA
输出工作电流 (Ie),标称
每点500mA
输出应用类型
符合IEC DC-1、DC-13
输出数量(×500mA)
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
输出浪涌抑制
集成二极管,有助于防止切换负载时的损坏
输出状态
常开(NO)
输出电流(每个)
控制电路(外部电源):500mA@开关电源要求
输出电源电压(开关电源)
A1/A2
输出类型
直流拉出型
输出负载类型
阻性或轻度感性
输出过流保护
1.5A(所有输出的总和不得超过该值)
输出连接类型
单键M12,快速断开
过压保护
控制电路(外部电源):反极性保护
过电压类别
电源电路:III
过载复位级别
功率电路:1–100% TCU
过载类型
电源电路:固态 I²t
连接类型
快速断开连接
额定工作电压
控制电路(外部电源):24V DC(+10 %,−20 %)
额定工作电压,最大
电源电路:400Y/230…480Y/277(−15%,+10%)
额定工作电流,最大
电源电路:1.1~7.6A @ 5Hp (3kW)
额定脉冲电压(Uimp)
电源电路:4kV
额定输入工作电压
24V DC
额定输出工作电压(Ue)
19.2…26.4V DC
Compliance & Environment
传导发射
EN 60947-4-1,A类
存储和运输温度
−25°C
射频传导干扰抗扰度
10V @ 150kHz...80MHz
射频电磁场
EN 60947-4-1,10V/m,80MHz…1GHz,10V/m,1.4GHz…2GHz
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
海拔高度
2000m
湿度
5…95%(无冷凝)
辐射发射
EN 60947-4-1,A类
防护等级(NEMA)
4
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
物理特性
结构
宽度
260mm
极数
电源电路:3
深度
166.5mm
线规
电源端子:每个端子 (2) #18... AWG (0.8–5.2mm²)
高度
217.83mm
机械
冲击
Opsal:30G,超过IEC 60947-1
密封板选项
ArmorConnect 电源介质连接(无电缆)
振动
抗冲击性:2.5G @ 测试符合 MIL-STD-810G,超过 IEC 60947-1
接触器应用类型
符合IEC的AC-1、AC-3、AC-4(请参见寿命负载曲线)
接触器延时断开
8ms
接触器闭合延时
18ms
断开LOTO锁
最多支持2个锁或搭扣
断开锁定
最大直径为3/8″(9.5mm)的锁扣或搭扣
机械寿命操作
断开连接:200000
电线剥皮长度
0.35±0.01″(9±2mm)
紧固扭矩
电源端子:10.6±2in-lb(1.2±0.2N·m)
线缆类型
多股铜线
运输重量,约
4.6kg
防护等级 (IP)
IP66
额定功率
电源端子:25A@600V AC
图纸
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
图纸
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
2D图纸(DXF/DWG) 下载 (ZIP)
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
文档
电路保护设备和SCCR表 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
技术规格 基本信息
--
接线图 基本信息
--
290-td001_-en-p 技术数据
290-TD001
290e-um001_-zh-p 用户手册
290E-UM001
280-sg002_-en-p 选型指南
280-SG002
基本信息 出版
电路保护设备和SCCR表 --
产品简介 --
技术规格 --
接线图 --
技术数据 出版
290-td001_-en-p 290-TD001
用户手册 出版
290e-um001_-zh-p 290E-UM001
选型指南 出版
280-sg002_-en-p 280-SG002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
版本:
Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
AOP - Add On Profiles 大小 备注
AOP - Add On Profiles for 291E v3.01.00 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
AOP for 29xE v3.01.00 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
EDS - Electronic Data Sheet Files 大小 备注
EDS files for 291E (multi) 775 KB
EDS files for EtherNet/IP Family (multi) 6.27 MB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior 775 KB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior 775 KB
EDS files for 290D (multi) 162 KB
EDS files for DeviceNet Family (multi) 7.66 MB
Firmware 大小 备注
Firmware for 291E v2.002 6.85 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Firmware for 290D, 291D, 294D v1.004 11.87 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Product Security Advisory 大小 备注
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities -
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities -
AOP - Add On Profiles for 291E v3.01.00 AOP - Add On Profiles 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
AOP for 29xE v3.01.00 AOP - Add On Profiles 284 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
EDS files for 291E (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 775 KB
EDS files for EtherNet/IP Family (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 6.27 MB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior EDS - Electronic Data Sheet Files 775 KB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior EDS - Electronic Data Sheet Files 775 KB
EDS files for 290D (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 162 KB
EDS files for DeviceNet Family (multi) EDS - Electronic Data Sheet Files 7.66 MB
Firmware for 291E v2.002 Firmware 6.85 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
Firmware for 290D, 291D, 294D v1.004 Firmware 11.87 MB Product DocumentationProduct Documentation 发布说明
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities Product Security Advisory -
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities Product Security Advisory -
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
认证
{name=中国 CCC, link=}
  • 中国 CCC

截至 2026-08-02,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
直接在线起动器
CloseClose
290E-FBZ-G2-3
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.