产品概览
Description
284GS ArmorStart EtherNet/IP Modified Safety,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,6输入&0输出,UL类型4/12和IP67,0安全输入&0安全输出
284GS-FVD2P3S-10-RRG-SBG-DB1-EMI-00
EtherNet 变频器 NetSaf
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
284GS ArmorStart EtherNet/IP Modified Safety,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,6输入&0输出,UL类型4/12和IP67,0安全输入&0安全输出
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.