产品概览
Description
284GS ArmorStart EtherNet/IP Modified Safety,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,6个输入/输出和0个输出,UL Type 4/12和IP67,1个安全输入和1个安全输出
284GS-FVD2P3S-10-RRG-3-SBG-DB1-EMI-22
EtherNet 变频器 NetSaf
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
284GS ArmorStart EtherNet/IP Modified Safety,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,6个输入/输出和0个输出,UL Type 4/12和IP67,1个安全输入和1个安全输出
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.