产品概览
Description
284ES ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,7.6A,3.0kW,5.0Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,4个输入和2个输出,UL类型4/12和IP67,1个安全输入和1个安全输出
284ES-FVD7P6S-25-RRG-3-SBG-DB1-EMI-22
EtherNet 变频器 NetSaf
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
284ES ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,7.6A,3.0kW,5.0Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,4个输入和2个输出,UL类型4/12和IP67,1个安全输入和1个安全输出
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.