产品概览
Description
284ES ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,4个输入和2个输出,UL Type 4/12 和 IP67,1个安全输入和1个安全输出
284ES-FVD2P3S-10-RRG-3-SBG-DB1-EMI-22
EtherNet 变频器 NetSaf
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
284ES ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,集成安全断开扭矩,4个输入和2个输出,UL Type 4/12 和 IP67,1个安全输入和1个安全输出
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.