Ethernet IP VFD ArmorStart 284
| 唯一产品序列号 |
284E-FVD7P6Z-25-RRG-SBG-DB1-EMI
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508118109
|
| 预计交期 |
35 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 通信 |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| 频率额定值 |
50/60Hz输入 0/400Hz输出
|
| 选项 2 |
EM制动,动态制动
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| 输出 |
2个用户输出
|
| 电源 |
24V DC
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:9mm (0.35″)
|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 近似运输质量 |
19.1kg
|
| 海拔高度 |
1000m
|
|---|---|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 辐射发射 |
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
|
| 传导射频发射 |
A 类
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 污染等级 |
3
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
| 通信 |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| 短路保护 |
25A额定设备
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| 总计,含最大传感器输入(4) |
367mA@24V DC − 8.0W
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 产品类型 |
交流AC驱动器
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:额定6kV
|
| DeviceNet 电压额定值 |
范围 11...25V DC @ 24V DC 标称值
|
| 波特率 |
125、250、500kbps
|
| 额定输入工作电压 |
24V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 额定输出工作电流,最大 |
电源电路:7.6A@三相,5马力额定值
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 短路保护设备列表 |
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1+
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:240V AC/30V DC
|
| 变频器输入电流额定值 |
12.5A @ 460V,5 Hp,三相,60Hz
|
| 选项 2 |
源(EM)制动
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V AC
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 输出电流(2个),每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
|
| 当前可用 |
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| RMS 对称安培 |
30kA @ 600Y/347V,符合IEC
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
圆形介质-公头插座,用于控制和电源电缆,母头插座用于电机电缆
|
| 输入滤波器-软件可选 |
ON 到 OFF:可设置为 0~64ms,步进为 1ms
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
|
| 标称控制电源(吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 标称控制电源(保持吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 行程类别 |
10 级
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 模拟量输入数量 |
4
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
Yes
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 输入数量 |
4
|
| 机壳类型 |
IP67/NEMA 4
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电压状态 |
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
|
| 过载保护 |
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
|
| 高度,约 |
287.5mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
|---|---|
| 深度,约 |
266.9mm @ 460V AC,导管入口,3Hp及以上
|
| 端子线径 |
控制和安全监视器输入:1.0~4.0mm²,符合IEC
|
| 线规 |
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
|
| 宽度,约 |
444.38mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
| 极数 |
3
|
- 韩国KC
- CE
- 美国船级社
- 安全
- UL认证
截至 2026-04-28,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
284E-FVD7P6Z-25-RRG-SBG-DB1-EMI
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508118109
|
| 预计交期 |
35 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 通信 |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| 频率额定值 |
50/60Hz输入 0/400Hz输出
|
| 选项 2 |
EM制动,动态制动
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| 输出 |
2个用户输出
|
| 电源 |
24V DC
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:9mm (0.35″)
|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 近似运输质量 |
19.1kg
|
| 海拔高度 |
1000m
|
|---|---|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 辐射发射 |
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
|
| 传导射频发射 |
A 类
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 污染等级 |
3
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
| 通信 |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| 短路保护 |
25A额定设备
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| 总计,含最大传感器输入(4) |
367mA@24V DC − 8.0W
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 产品类型 |
交流AC驱动器
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:额定6kV
|
| DeviceNet 电压额定值 |
范围 11...25V DC @ 24V DC 标称值
|
| 波特率 |
125、250、500kbps
|
| 额定输入工作电压 |
24V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 额定输出工作电流,最大 |
电源电路:7.6A@三相,5马力额定值
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 短路保护设备列表 |
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1+
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:240V AC/30V DC
|
| 变频器输入电流额定值 |
12.5A @ 460V,5 Hp,三相,60Hz
|
| 选项 2 |
源(EM)制动
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V AC
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 输出电流(2个),每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
|
| 当前可用 |
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| RMS 对称安培 |
30kA @ 600Y/347V,符合IEC
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
圆形介质-公头插座,用于控制和电源电缆,母头插座用于电机电缆
|
| 输入滤波器-软件可选 |
ON 到 OFF:可设置为 0~64ms,步进为 1ms
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
|
| 标称控制电源(吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 标称控制电源(保持吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 行程类别 |
10 级
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 模拟量输入数量 |
4
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
Yes
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 输入数量 |
4
|
| 机壳类型 |
IP67/NEMA 4
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电压状态 |
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
|
| 过载保护 |
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
|
| 高度,约 |
287.5mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
|---|---|
| 深度,约 |
266.9mm @ 460V AC,导管入口,3Hp及以上
|
| 端子线径 |
控制和安全监视器输入:1.0~4.0mm²,符合IEC
|
| 线规 |
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
|
| 宽度,约 |
444.38mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
| 极数 |
3
|
认证
- 韩国KC
- CE
- 美国船级社
- 安全
- UL认证
截至 2026-04-28,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
技术说明
| 技术说明 |
|---|