产品概览
Description
284E ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,7.6A,3.0kW,5.0Hp,EtherNet/IP,硬接线安全断开扭矩,4输入和2输出,UL类型4/12和IP67
284E-FVD7P6S-25-RRG-SBG-DB1-EMI
EtherNet/IP ArmorStart VFD - 安全
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
284E ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,7.6A,3.0kW,5.0Hp,EtherNet/IP,硬接线安全断开扭矩,4输入和2输出,UL类型4/12和IP67
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.