生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
Bulletin 284 ArmorStart,带可变频率AC驱动器,EtherNet/IP,4.0A,1.5kW,2.0Hp,源制动接触器,DB制动连接器,EMI滤波器
284E-FVD4P0S-N-RG-SBG-DB1-EMI
ArmorStart VFD-G Saf Mod
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
产品注册
Description
Bulletin 284 ArmorStart,带可变频率AC驱动器,EtherNet/IP,4.0A,1.5kW,2.0Hp,源制动接触器,DB制动连接器,EMI滤波器
概述
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
284E-FVD4P0S-N-RG-SBG-DB1-EMI
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508117973
|
| 预计交期 |
182 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| Carrier frequency:载波频率 |
无传感器矢量控制:2~16kHz。变频器额定值基于4kHz。
|
|---|---|
| DHCP超时 |
以太网端口:30″
|
| Hp (KW) 额定值/输入电压,最大 |
无传感器矢量控制:5马力额定值(3.3kW)/480V AC
|
| IP地址 |
以太网端口:默认启用DHCP
|
| MTTFd年 |
100年
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480Y/277V
|
| SO - P/M |
SI - SM1 和 SM2 (24V DC):每个接触器3W/0.125A(两个安全接触器)
|
| StepLogic® 功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| Web服务器 |
嵌入式Web服务器
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
兼容Round-ArmorStart ST
|
| 仅电压状态 |
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 以太网插座 |
以太网端口:2 个 D 编码,4 针母头 M12 连接器
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,组合最大1A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 停止模式 |
无传感器矢量控制:多种可编程停止模式,包括 - rA、滑行、DC制动、rA-to-hold和S曲线。
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 关态漏电流,最大 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
|
| 内部风扇,适用于284 |
风扇 L10 运行数据:在40°C(104°F)时为80000小时
|
| 加速/减速 |
无传感器矢量控制:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间可在0~600s范围内以0.1s为步进进行编程。
|
| 危险故障平均概率 |
6.0E-9 (1/h)
|
| 变频器输入电流额定值 |
无传感器矢量控制:9.00A@380V,50Hz,三相,2.2kW
|
| 变频器输出频率 |
0~400Hz 可编程
|
| 安全 |
硬接线/集成STO
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 定时器/计数器功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| 峰值输出电流 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
VFD 安全控制:5.0Hp @ 380–480V,50/60Hz,三相
|
| 当前可用 |
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
|
| 循环速率,最大 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
|
| 总控制功率 |
EtherNet/IP 版本:8.4W(带动态制动或输出接触器选件,A3/A2带HOA)
|
| 总控制功率(吸合) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 总控制电源(运行) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 控制模块 |
仅控制模块
|
| 控制电路类型 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):固态拉出型输出
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 故障恢复 |
DLR:对于 50 个节点的网络,环网恢复时间小于 3 ms
|
| 数据 |
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个 I/O 数据包/秒 (pps),支持多达 150 个并发 TCP 套接字
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480Y/277V
|
| 无故障电源穿越 |
无传感器矢量控制:100ms
|
| 最大ON状态电压 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 最大阻断电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
|
| 模块浪涌电流 |
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
|
| 模块稳态电流 |
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
|
| 欠压 |
无传感器矢量控制:380...480V AC输入 - 在390V直流母线电压时跳闸(相当于275V AC进线)
|
| 浪涌抑制 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
|
| 热保护 |
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
|
| 熔断器工作电流额定值,最大 |
30A @ 480Y/277V
|
| 电子电机过载保护 |
无传感器矢量控制:class 10保护,具有速度敏感响应
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 电机过载保护 |
无传感器矢量控制:I²t过载保护 − 150%@60s,200%@3s(提供Class 10保护)
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 端口 |
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
|
| 组件响应时间 |
8ms
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 触点数量 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
|
| 触点额定值 |
SI - SM1 和 SM2 (24V DC):IEC 60947-5-1 附录 L - 机械
|
| 设备级环网 |
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
|
| 设备连接 |
TCP端口支持5个并发传入连接
|
| 负载类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
|
| 跳频 |
无传感器矢量控制:是
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 输入关断状态电压 |
来自控制电路 (A3/A3):0–5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
来自控制电路 (A3/A2):IEC 1+,符合IEC
|
| 输入导通状态电压 |
来自控制电路 (A3/A2):10–26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):7.2mA@24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
来自控制电路 (A3/A3):可设置为0–64ms,步进1ms(ON到OFF)
|
| 输入频率响应,最大 |
来自控制电路 (A3/A2):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz,网络响应取决于控制系统网络性能。)
|
| 过电压 |
无传感器矢量控制:380...460V AC输入−在810V直流母线电压时跳闸(相当于575V AC进线)
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过电流 |
无传感器矢量控制:200%硬件限制,300%瞬时故障
|
| 选项 2 |
源制动接触器
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| 通信速率 |
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
|
| 速度调节-开环带滑差补偿 |
无传感器矢量控制:在60/1速度范围内,基本速度的±1%
|
| 配置 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 预设速度 |
无传感器矢量控制:8
|
| 频率精度-数字量输入 |
无传感器矢量控制:在设定输出频率的±0.05%范围内。
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| 额定输入工作电压 |
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路 (A1/A2):26.4V DC
|
| 额定输出工作电流,最大 |
电源电路:4A @ 三相,2马力额定值
|
| 驱动器输出电流额定值 |
无传感器矢量控制:4.0A@460V,60Hz,三相,2Hp
|
| 驱动效率 |
典型值为97.5%
|
| 传导射频发射 |
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m,80MHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
1000m
|
| 湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP0
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
13.6kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 线规 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
|---|
截至 2026-07-15,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
284E-FVD4P0S-N-RG-SBG-DB1-EMI
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508117973
|
| 预计交期 |
182 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
Electrical & Connectivity
| Carrier frequency:载波频率 |
无传感器矢量控制:2~16kHz。变频器额定值基于4kHz。
|
|---|---|
| DHCP超时 |
以太网端口:30″
|
| Hp (KW) 额定值/输入电压,最大 |
无传感器矢量控制:5马力额定值(3.3kW)/480V AC
|
| IP地址 |
以太网端口:默认启用DHCP
|
| MTTFd年 |
100年
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480Y/277V
|
| SO - P/M |
SI - SM1 和 SM2 (24V DC):每个接触器3W/0.125A(两个安全接触器)
|
| StepLogic® 功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| Web服务器 |
嵌入式Web服务器
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
兼容Round-ArmorStart ST
|
| 仅电压状态 |
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 以太网插座 |
以太网端口:2 个 D 编码,4 针母头 M12 连接器
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,组合最大1A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 停止模式 |
无传感器矢量控制:多种可编程停止模式,包括 - rA、滑行、DC制动、rA-to-hold和S曲线。
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 关态漏电流,最大 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
|
| 内部风扇,适用于284 |
风扇 L10 运行数据:在40°C(104°F)时为80000小时
|
| 加速/减速 |
无传感器矢量控制:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间可在0~600s范围内以0.1s为步进进行编程。
|
| 危险故障平均概率 |
6.0E-9 (1/h)
|
| 变频器输入电流额定值 |
无传感器矢量控制:9.00A@380V,50Hz,三相,2.2kW
|
| 变频器输出频率 |
0~400Hz 可编程
|
| 安全 |
硬接线/集成STO
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 定时器/计数器功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| 峰值输出电流 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
VFD 安全控制:5.0Hp @ 380–480V,50/60Hz,三相
|
| 当前可用 |
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
|
| 循环速率,最大 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
|
| 总控制功率 |
EtherNet/IP 版本:8.4W(带动态制动或输出接触器选件,A3/A2带HOA)
|
| 总控制功率(吸合) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 总控制电源(运行) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 控制模块 |
仅控制模块
|
| 控制电路类型 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):固态拉出型输出
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 故障恢复 |
DLR:对于 50 个节点的网络,环网恢复时间小于 3 ms
|
| 数据 |
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个 I/O 数据包/秒 (pps),支持多达 150 个并发 TCP 套接字
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480Y/277V
|
| 无故障电源穿越 |
无传感器矢量控制:100ms
|
| 最大ON状态电压 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 最大阻断电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
|
| 模块浪涌电流 |
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
|
| 模块稳态电流 |
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
|
| 欠压 |
无传感器矢量控制:380...480V AC输入 - 在390V直流母线电压时跳闸(相当于275V AC进线)
|
| 浪涌抑制 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
|
| 热保护 |
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
|
| 熔断器工作电流额定值,最大 |
30A @ 480Y/277V
|
| 电子电机过载保护 |
无传感器矢量控制:class 10保护,具有速度敏感响应
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 电机过载保护 |
无传感器矢量控制:I²t过载保护 − 150%@60s,200%@3s(提供Class 10保护)
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 端口 |
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
|
| 组件响应时间 |
8ms
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 触点数量 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
|
| 触点额定值 |
SI - SM1 和 SM2 (24V DC):IEC 60947-5-1 附录 L - 机械
|
| 设备级环网 |
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
|
| 设备连接 |
TCP端口支持5个并发传入连接
|
| 负载类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
|
| 跳频 |
无传感器矢量控制:是
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 输入关断状态电压 |
来自控制电路 (A3/A3):0–5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
来自控制电路 (A3/A2):IEC 1+,符合IEC
|
| 输入导通状态电压 |
来自控制电路 (A3/A2):10–26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):7.2mA@24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
来自控制电路 (A3/A3):可设置为0–64ms,步进1ms(ON到OFF)
|
| 输入频率响应,最大 |
来自控制电路 (A3/A2):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz,网络响应取决于控制系统网络性能。)
|
| 过电压 |
无传感器矢量控制:380...460V AC输入−在810V直流母线电压时跳闸(相当于575V AC进线)
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过电流 |
无传感器矢量控制:200%硬件限制,300%瞬时故障
|
| 选项 2 |
源制动接触器
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| 通信速率 |
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
|
| 速度调节-开环带滑差补偿 |
无传感器矢量控制:在60/1速度范围内,基本速度的±1%
|
| 配置 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 预设速度 |
无传感器矢量控制:8
|
| 频率精度-数字量输入 |
无传感器矢量控制:在设定输出频率的±0.05%范围内。
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| 额定输入工作电压 |
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路 (A1/A2):26.4V DC
|
| 额定输出工作电流,最大 |
电源电路:4A @ 三相,2马力额定值
|
| 驱动器输出电流额定值 |
无传感器矢量控制:4.0A@460V,60Hz,三相,2Hp
|
| 驱动效率 |
典型值为97.5%
|
Compliance & Environment
| 传导射频发射 |
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m,80MHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
1000m
|
| 湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP0
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
物理特性
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
13.6kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 线规 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
|---|
图纸
文档
认证
截至 2026-07-15,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ArmorStart VFD-G Saf Mod
284E-FVD4P0S-N-RG-SBG-DB1-EMI
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.