产品概览
Description
284E ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,硬接线安全断开扭矩,4输入 & 2输出,UL类型4/12和IP67
284E-FVD2P3S-10-RRG-3-SBG-DB1-EMI
EtherNet/IP ArmorStart VFD - 安全
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
284E ArmorStart EtherNet/IP 修改型安全,2.3A,0.75kW,1.0 Hp,EtherNet/IP,硬接线安全断开扭矩,4输入 & 2输出,UL类型4/12和IP67
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.