生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 08, 2024, the ArmorStart VFD 安全 RP CM will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 08, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Description
284D ArmorStart 安全分布式电机启动器,NEMA Type 4/IP67 外壳,DeviceNet,25A 额定设备-电机电路保护器,带电机电缆的导线管入口,
284D-FVD6P0S-25-CR-DB1-SB
ArmorStart VFD 安全 RP CM
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 08, 2024, the ArmorStart VFD 安全 RP CM will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 08, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Description
284D ArmorStart 安全分布式电机启动器,NEMA Type 4/IP67 外壳,DeviceNet,25A 额定设备-电机电路保护器,带电机电缆的导线管入口,
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
284D-FVD6P0S-25-CR-DB1-SB
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172742224
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 扭矩性能 |
无传感器矢量控制和 V/Hz
|
|---|---|
| 选项 2 |
源制动接触器
|
| 选项 3 |
无选择
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| DeviceNet 电压额定值 |
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
|
|---|---|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| RMS 对称安培 |
30kA @ 600Y/347V,符合IEC
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
带电机电缆的导管入口
|
| 产品类型 |
交流AC驱动器
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 变频器输入电流额定值 |
9.00A @ 380V,2.2kW,三相,50Hz
|
| 安全 |
硬接线安全 (STO)
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 当前可用 |
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 总计,含最大传感器输入(4) |
367mA@24V DC − 8.0W
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 机壳类型 |
IP67/NEMA 4
|
| 标称控制电源(保持吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 标称控制电源(吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 波特率 |
125、250、500kbps
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电压状态 |
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
25A额定设备
|
| 短路保护设备列表 |
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V AC
|
| 行程类别 |
10 级
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1+
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 输入数量 |
4
|
| 输入滤波器-软件可选 |
开启到关闭:可设置为 0…64 ms,增量为 1 ms
|
| 输出电流 |
6.0A,2.2kW,3.0Hp @ 380~480V,50/60Hz,三相
|
| 输出电流(2个),每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载保护 |
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 选项 2 |
M25 电源型制动接触器连接器
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:额定6kV
|
| 额定输入工作电压 |
24V DC
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:240V AC/30V DC
|
| 传导射频发射 |
A 类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
1000m
|
| 湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 辐射发射 |
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4 kV 接触放电和 8 kV 空气放电
|
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:9 mm (0.35 in)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
19.1kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 宽度,约 |
444.38mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 深度,约 |
266.9mm @ 460V AC,导管入口,3Hp及以上
|
| 端子线径 |
控制和安全监视器输入:#18~AWG,符合UL/NEMA标准
|
| 线规 |
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
|
| 高度,约 |
287.5mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
284D-FVD6P0S-25-CR-DB1-SB
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172742224
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 扭矩性能 |
无传感器矢量控制和 V/Hz
|
|---|---|
| 选项 2 |
源制动接触器
|
| 选项 3 |
无选择
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| DeviceNet 电压额定值 |
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
|
|---|---|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| RMS 对称安培 |
30kA @ 600Y/347V,符合IEC
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
带电机电缆的导管入口
|
| 产品类型 |
交流AC驱动器
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 变频器输入电流额定值 |
9.00A @ 380V,2.2kW,三相,50Hz
|
| 安全 |
硬接线安全 (STO)
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 当前可用 |
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 总计,含最大传感器输入(4) |
367mA@24V DC − 8.0W
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 机壳类型 |
IP67/NEMA 4
|
| 标称控制电源(保持吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 标称控制电源(吸合) |
由控制电压供电的外部设备:64W @ 最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 波特率 |
125、250、500kbps
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电压状态 |
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
25A额定设备
|
| 短路保护设备列表 |
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V AC
|
| 行程类别 |
10 级
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1+
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 输入数量 |
4
|
| 输入滤波器-软件可选 |
开启到关闭:可设置为 0…64 ms,增量为 1 ms
|
| 输出电流 |
6.0A,2.2kW,3.0Hp @ 380~480V,50/60Hz,三相
|
| 输出电流(2个),每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载保护 |
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 选项 2 |
M25 电源型制动接触器连接器
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:额定6kV
|
| 额定输入工作电压 |
24V DC
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:240V AC/30V DC
|
Compliance & Environment
| 传导射频发射 |
A 类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
1000m
|
| 湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 辐射发射 |
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4 kV 接触放电和 8 kV 空气放电
|
物理特性
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:9 mm (0.35 in)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
19.1kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 宽度,约 |
444.38mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 深度,约 |
266.9mm @ 460V AC,导管入口,3Hp及以上
|
| 端子线径 |
控制和安全监视器输入:#18~AWG,符合UL/NEMA标准
|
| 线规 |
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
|
| 高度,约 |
287.5mm@460V AC,导管入口,3 Hp及以上
|
认证
截至 2026-05-26,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ArmorStart VFD 安全 RP CM
284D-FVD6P0S-25-CR-DB1-SB
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.