Loading
查看全部 ArmorStart 分布式电机控制器
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
284D-FVD6P0B-N-R-3-DB-EMI

控制模块 可变频率驱动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 产品停产
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2026, the 控制模块 可变频率驱动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: December 31, 2026 替代类别: No planned RA replacement
Description
Bulletin 284 ArmorStart,带可变频率AC驱动器、DeviceNet、6.0A、2.2kW、3.0Hp、带点动功能的手-关-自动选择键盘、DB制动器连接器、EMI滤波器
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
284D-FVD6P0B-N-R-3-DB-EMI

控制模块 可变频率驱动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 产品停产
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2026, the 控制模块 可变频率驱动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: December 31, 2026 替代类别: No planned RA replacement
Description
Bulletin 284 ArmorStart,带可变频率AC驱动器、DeviceNet、6.0A、2.2kW、3.0Hp、带点动功能的手-关-自动选择键盘、DB制动器连接器、EMI滤波器
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
284D-FVD6P0B-N-R-3-DB-EMI
通用产品代码(UPC)
885630982380
预计交期
84 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
扭矩性能
无传感器矢量控制和 V/Hz
选项 2
DB制动器连接器
选项 3
EMI 滤波器
Carrier frequency:载波频率
无传感器矢量控制:2...16 kHz。变频器额定值基于 4 kHz。
DeviceNet 电压额定值
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
DeviceNet 输入电流
11V DC 时为 364mA − 4.0W
DeviceNet 输入电流浪涌
15A,持续250µs
Hp (KW) 额定值/输入电压,最大
无传感器矢量控制:5马力额定值(3.3kW)/480V AC
Option 1
带点动功能的 HAND-OFF-AUTO 选择键盘
RMS 对称安培
65kA @ 480V/277V(短路保护:10A),符合 UL/NEMA 标准
StepLogic® 功能
无传感器矢量控制:是
三相电源/电机电缆连接
带电机电缆的导管入口
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
传统热电流 (Ith)
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
使用类别
电源电路:IEC AC-3
停止模式
无传感器矢量控制:多种可编程停止模式,包括 - rA、滑行、DC制动、rA-to-hold和S曲线。
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
内部风扇
风扇 L10 运行数据:在 40°C 环境下为 80K 小时,在 25°C (77°F) 环境下为 98K 小时
加速/减速
无传感器矢量控制:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在 0~600s 范围内以 0.1s 增量进行编程。
变频器输入电流额定值
9.45A @ 230V,2 Hp,三相,60Hz
变频器输出频率
0~400Hz 可编程
定时器/计数器功能
无传感器矢量控制:是
工作频率
电源电路:50/60 Hz
工作额定功率
无传感器矢量性能 - IP67/NEMA Type 4:2.2kW @ 380~480V @ 50/60Hz,3相(DeviceNet通信)
当前可用
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
总计,含最大传感器输入(4)
367mA@24V DC − 8.0W
控制模块
仅控制模块
控制电路类型
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
支持的 DeviceNet协议
True
最大距离
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
最小DB电阻
97 Ω @ 驱动器输入电压为480V @ 50/60Hz,三相,4.0kW,5Hp
标称控制电源(保持吸合)
由控制电压供电的外部设备:512VA@,在最大输出时,带制动和输出接触器
标称控制电源(吸合)
由控制电压供电的外部设备:548VA@,在最大输出时,带制动器和输出接触器
波特率
125、250、500kbps
由 DeviceNet 供电的外部设备
50mA-总计200mA
电压状态
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
电子电机过载保护
无传感器矢量控制:10 级保护,带速度敏感响应
电流类型
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
电源频率
50/60Hz
短路保护设备列表
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
绝缘电压
电源电路:额定600V AC
行程类别
10 级
触点数量
输出额定值-来自控制电路: 2
触点类型
输出额定值-来自控制电路:常开
跳频
无传感器矢量控制:是
转矩性能模式
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
输入关断状态电压
0~5V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入兼容性
IEC 1133 Type 1+
输入导通状态电压
10~26V DC
输入导通状态电流
7.2mA @ 24V DC
输入滤波器-软件可选
ON 到 OFF:可设置为 0~64ms,步进为 1ms
输出电流(2个),每个最大1A
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
过电压类别
控制电路:III,符合IEC
过载保护
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
选项 2
DB 制动器连接器
选项 3
EMI 滤波器
通信
DeviceNet
速度调节-开环带滑差补偿
无传感器矢量控制:在60/1速度范围内,基本速度的±1%
预设速度
无传感器矢量控制:8
频率精度-数字量输入
无传感器矢量控制:在设定输出频率的±0.05%范围内。
额定工作电压
电源电路:200~400V AC
额定脉冲电压
电源电路:额定6kV
额定输出工作电压
来自控制电路:240V AC/30V DC
额定输出工作电流,最大
电源电路:6A@三相,3马力额定值
驱动器输出电流额定值
6.0A @ 460V,3 Hp,三相,60Hz
驱动效率
典型值为97.5%
传导射频发射
A 类
存储和运输温度
−25°C
射频电磁场
10V/m
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV
最大相对湿度
5…95%非冷凝
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV L-L,2kV L-N(接地)
海拔高度
1000m
辐射发射
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
防护等级(NEMA)
4
防止触电
电源电路:符合IEC IP2X
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
机械
冲击
Opsal:15G
振动
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
断开锁定
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
电线剥皮长度
电源和接地端子:9 mm (0.35 in)
紧固扭矩
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
近似运输质量
19.1kg
防护等级 (IP)
IP67
结构
极数
3
端子线径
控制和安全监视器输入:1.0~4.0mm²,符合IEC
线规
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
284D-FVD6P0B-N-R-3-DB-EMI
通用产品代码(UPC)
885630982380
预计交期
84 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
电气与连接
扭矩性能
无传感器矢量控制和 V/Hz
选项 2
DB制动器连接器
选项 3
EMI 滤波器
Carrier frequency:载波频率
无传感器矢量控制:2...16 kHz。变频器额定值基于 4 kHz。
DeviceNet 电压额定值
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
DeviceNet 输入电流
11V DC 时为 364mA − 4.0W
DeviceNet 输入电流浪涌
15A,持续250µs
Hp (KW) 额定值/输入电压,最大
无传感器矢量控制:5马力额定值(3.3kW)/480V AC
Option 1
带点动功能的 HAND-OFF-AUTO 选择键盘
RMS 对称安培
65kA @ 480V/277V(短路保护:10A),符合 UL/NEMA 标准
StepLogic® 功能
无传感器矢量控制:是
三相电源/电机电缆连接
带电机电缆的导管入口
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
传统热电流 (Ith)
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
使用类别
电源电路:IEC AC-3
停止模式
无传感器矢量控制:多种可编程停止模式,包括 - rA、滑行、DC制动、rA-to-hold和S曲线。
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
内部风扇
风扇 L10 运行数据:在 40°C 环境下为 80K 小时,在 25°C (77°F) 环境下为 98K 小时
加速/减速
无传感器矢量控制:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在 0~600s 范围内以 0.1s 增量进行编程。
变频器输入电流额定值
9.45A @ 230V,2 Hp,三相,60Hz
变频器输出频率
0~400Hz 可编程
定时器/计数器功能
无传感器矢量控制:是
工作频率
电源电路:50/60 Hz
工作额定功率
无传感器矢量性能 - IP67/NEMA Type 4:2.2kW @ 380~480V @ 50/60Hz,3相(DeviceNet通信)
当前可用
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
总计,含最大传感器输入(4)
367mA@24V DC − 8.0W
控制模块
仅控制模块
控制电路类型
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
支持的 DeviceNet协议
True
最大距离
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
最小DB电阻
97 Ω @ 驱动器输入电压为480V @ 50/60Hz,三相,4.0kW,5Hp
标称控制电源(保持吸合)
由控制电压供电的外部设备:512VA@,在最大输出时,带制动和输出接触器
标称控制电源(吸合)
由控制电压供电的外部设备:548VA@,在最大输出时,带制动器和输出接触器
波特率
125、250、500kbps
由 DeviceNet 供电的外部设备
50mA-总计200mA
电压状态
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
电子电机过载保护
无传感器矢量控制:10 级保护,带速度敏感响应
电流类型
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
电源频率
50/60Hz
短路保护设备列表
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
绝缘电压
电源电路:额定600V AC
行程类别
10 级
触点数量
输出额定值-来自控制电路: 2
触点类型
输出额定值-来自控制电路:常开
跳频
无传感器矢量控制:是
转矩性能模式
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
输入关断状态电压
0~5V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入兼容性
IEC 1133 Type 1+
输入导通状态电压
10~26V DC
输入导通状态电流
7.2mA @ 24V DC
输入滤波器-软件可选
ON 到 OFF:可设置为 0~64ms,步进为 1ms
输出电流(2个),每个最大1A
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
过电压类别
控制电路:III,符合IEC
过载保护
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
选项 2
DB 制动器连接器
选项 3
EMI 滤波器
通信
DeviceNet
速度调节-开环带滑差补偿
无传感器矢量控制:在60/1速度范围内,基本速度的±1%
预设速度
无传感器矢量控制:8
频率精度-数字量输入
无传感器矢量控制:在设定输出频率的±0.05%范围内。
额定工作电压
电源电路:200~400V AC
额定脉冲电压
电源电路:额定6kV
额定输出工作电压
来自控制电路:240V AC/30V DC
额定输出工作电流,最大
电源电路:6A@三相,3马力额定值
驱动器输出电流额定值
6.0A @ 460V,3 Hp,三相,60Hz
驱动效率
典型值为97.5%
Compliance & Environment
传导射频发射
A 类
存储和运输温度
−25°C
射频电磁场
10V/m
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV
最大相对湿度
5…95%非冷凝
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV L-L,2kV L-N(接地)
海拔高度
1000m
辐射发射
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
防护等级(NEMA)
4
防止触电
电源电路:符合IEC IP2X
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
物理特性
机械
冲击
Opsal:15G
振动
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
断开锁定
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
电线剥皮长度
电源和接地端子:9 mm (0.35 in)
紧固扭矩
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
近似运输质量
19.1kg
防护等级 (IP)
IP67
结构
极数
3
端子线径
控制和安全监视器输入:1.0~4.0mm²,符合IEC
线规
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
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
控制模块 可变频率驱动器
CloseClose
284D-FVD6P0B-N-R-3-DB-EMI
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart 分布式电机控制器