生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 08, 2024, the DeviceNet ArmorStart VFD 安全 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 08, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Description
Bulletin 284 ArmorStart 交流变频器DeviceNet,1.4A,0.4kW,0.5Hp,10A额定设备,ArmorConnect 电源介质Connection,随附电机电缆,IP67动态制动电阻,EMI滤波器
284D-FVD1P4B-10-RR-DB1-EMI
DeviceNet ArmorStart VFD 安全
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 08, 2024, the DeviceNet ArmorStart VFD 安全 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 08, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Description
Bulletin 284 ArmorStart 交流变频器DeviceNet,1.4A,0.4kW,0.5Hp,10A额定设备,ArmorConnect 电源介质Connection,随附电机电缆,IP67动态制动电阻,EMI滤波器
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
C
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
284D-FVD1P4B-10-RR-DB1-EMI
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508396798
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 扭矩性能 |
无传感器矢量控制和 V/Hz
|
|---|
| Carrier frequency:载波频率 |
无传感器矢量控制:2...16 kHz。变频器额定值基于 4 kHz。
|
|---|---|
| DeviceNet 电压额定值 |
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| Hp (KW) 额定值/输入电压,最大 |
无传感器矢量控制:5马力额定值(3.3kW)/480V AC
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480V/277V,符合UL/NEMA标准
|
| StepLogic® 功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
带电机电缆的 ArmorConnect 电源介质 Connection
|
| 产品类型 |
交流AC驱动器
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 停止模式 |
无传感器矢量控制:多种可编程停止模式,包括 - rA、滑行、DC制动、rA-to-hold和S曲线。
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 内部风扇 |
风扇 L10 运行数据:在 40°C 环境下为 80K 小时,在 25°C (77°F) 环境下为 98K 小时
|
| 加速/减速 |
无传感器矢量控制:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在 0~600s 范围内以 0.1s 增量进行编程。
|
| 变频器输入电流额定值 |
2.15A @ 380V,0.4kW,三相,50Hz
|
| 变频器输出频率 |
0...400 Hz 可编程
|
| 定时器/计数器功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
伏特/Hz (SVP) 性能 - IP67/NEMA 类型 4:5马力 @ 380~480V,50/60Hz,三相(DeviceNet 通信)
|
| 当前可用 |
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 总计,含最大传感器输入(4) |
367mA @ 24V DC − 8.8W
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 最小DB电阻 |
97 Ω @ 变频器输入电压480V @ 50/60Hz,三相,2.2kW,3马力额定值
|
| 标称控制电源(保持吸合) |
由控制电压供电的外部设备:512VA@,在最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 标称控制电源(吸合) |
由控制电压供电的外部设备:548VA@,在最大输出时,带制动器和输出接触器
|
| 波特率 |
125、250、500kbps
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电压状态 |
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
|
| 电子电机过载保护 |
无传感器矢量控制:10 级保护,带速度敏感响应
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| 短路保护设备列表 |
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V AC
|
| 行程类别 |
10 级
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 跳频 |
无传感器矢量控制:是
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1+
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
ON 到 OFF:可设置为 0~64ms,步进为 1ms
|
| 输出电流(2个),每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载保护 |
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 选项 2 |
DB制动器连接器,可连接至IP67动态制动电阻
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| 速度调节-开环带滑差补偿 |
无传感器矢量控制:在60/1速度范围内,基本速度的±1%
|
| 预设速度 |
无传感器矢量控制:8
|
| 频率精度-数字量输入 |
无传感器矢量控制:在设定输出频率的±0.05%范围内。
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:额定6kV
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:240V AC/30V DC
|
| 额定输出工作电流,最大 |
电源电路:1.4A @ 三相,0.5马力额定值
|
| 驱动器输出电流额定值 |
1.4A @ 460V,0.5马力额定值,三相,60Hz
|
| 驱动效率 |
97.5% 典型值
|
| 传导射频发射 |
A 类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 最大相对湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
1000m
|
| 辐射发射 |
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:9mm (0.35″)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 近似运输质量 |
19.1kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 极数 |
3
|
|---|---|
| 端子线径 |
控制和安全监视器输入:1.0~4.0mm²,符合IEC
|
| 线规 |
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
|
版本:
发布说明
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
284D-FVD1P4B-10-RR-DB1-EMI
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508396798
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 扭矩性能 |
无传感器矢量控制和 V/Hz
|
|---|
| Carrier frequency:载波频率 |
无传感器矢量控制:2...16 kHz。变频器额定值基于 4 kHz。
|
|---|---|
| DeviceNet 电压额定值 |
范围 11~25V DC @ 24V DC 标称值
|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| Hp (KW) 额定值/输入电压,最大 |
无传感器矢量控制:5马力额定值(3.3kW)/480V AC
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480V/277V,符合UL/NEMA标准
|
| StepLogic® 功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
带电机电缆的 ArmorConnect 电源介质 Connection
|
| 产品类型 |
交流AC驱动器
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 停止模式 |
无传感器矢量控制:多种可编程停止模式,包括 - rA、滑行、DC制动、rA-to-hold和S曲线。
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 内部风扇 |
风扇 L10 运行数据:在 40°C 环境下为 80K 小时,在 25°C (77°F) 环境下为 98K 小时
|
| 加速/减速 |
无传感器矢量控制:两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在 0~600s 范围内以 0.1s 增量进行编程。
|
| 变频器输入电流额定值 |
2.15A @ 380V,0.4kW,三相,50Hz
|
| 变频器输出频率 |
0...400 Hz 可编程
|
| 定时器/计数器功能 |
无传感器矢量控制:是
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
伏特/Hz (SVP) 性能 - IP67/NEMA 类型 4:5马力 @ 380~480V,50/60Hz,三相(DeviceNet 通信)
|
| 当前可用 |
传感器电源:每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 总计,含最大传感器输入(4) |
367mA @ 24V DC − 8.8W
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 最小DB电阻 |
97 Ω @ 变频器输入电压480V @ 50/60Hz,三相,2.2kW,3马力额定值
|
| 标称控制电源(保持吸合) |
由控制电压供电的外部设备:512VA@,在最大输出时,带制动和输出接触器
|
| 标称控制电源(吸合) |
由控制电压供电的外部设备:548VA@,在最大输出时,带制动器和输出接触器
|
| 波特率 |
125、250、500kbps
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电压状态 |
传感器电源:11~25V DC,来自 DeviceNet
|
| 电子电机过载保护 |
无传感器矢量控制:10 级保护,带速度敏感响应
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路:AC/DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| 短路保护设备列表 |
根据 UL/NEMA 标准,每个 NEC 组电机的尺寸
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V AC
|
| 行程类别 |
10 级
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 跳频 |
无传感器矢量控制:是
|
| 转矩性能模式 |
无传感器矢量控制和每Hz电压控制
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1+
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
ON 到 OFF:可设置为 0~64ms,步进为 1ms
|
| 输出电流(2个),每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:2A@,带制动器和输出接触器
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载保护 |
I²t 过载保护 − 150% @ 60秒,200% @ 30秒
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 选项 2 |
DB制动器连接器,可连接至IP67动态制动电阻
|
| 选项 3 |
EMI 滤波器
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| 速度调节-开环带滑差补偿 |
无传感器矢量控制:在60/1速度范围内,基本速度的±1%
|
| 预设速度 |
无传感器矢量控制:8
|
| 频率精度-数字量输入 |
无传感器矢量控制:在设定输出频率的±0.05%范围内。
|
| 额定工作电压 |
电源电路:380Y/220…480Y/277V AC
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:额定6kV
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:240V AC/30V DC
|
| 额定输出工作电流,最大 |
电源电路:1.4A @ 三相,0.5马力额定值
|
| 驱动器输出电流额定值 |
1.4A @ 460V,0.5马力额定值,三相,60Hz
|
| 驱动效率 |
97.5% 典型值
|
Compliance & Environment
| 传导射频发射 |
A 类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 最大相对湿度 |
5…95%非冷凝
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
1000m
|
| 辐射发射 |
A 级,1 组,相当于 C2 辐射
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
物理特性
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:9mm (0.35″)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 近似运输质量 |
19.1kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 极数 |
3
|
|---|---|
| 端子线径 |
控制和安全监视器输入:1.0~4.0mm²,符合IEC
|
| 线规 |
电源和接地端子:1.5~4.0mm²,符合IEC标准(主/次端子)
|
文档
下载
版本:
发布说明
认证
截至 2026-07-15,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
DeviceNet ArmorStart VFD 安全
284D-FVD1P4B-10-RR-DB1-EMI
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.