Loading
查看全部 ArmorStart 分布式电机控制器
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
280E-F12Z-NA-R

ArmorStart 控制模块起动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 产品成熟期
Description
280 全压启动器控制模块,EtherNet/IP,24V DC,电流范围 0.24~1.2A
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
280E-F12Z-NA-R

ArmorStart 控制模块起动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 产品成熟期
Description
280 全压启动器控制模块,EtherNet/IP,24V DC,电流范围 0.24~1.2A
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
280E-F12Z-NA-R
通用产品代码(UPC)
887172962790
预计交期
84 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
子品牌
ArmorStart
选项 1:HAND-OFF-AUTO
不适用
通信
EtherNet
DHCP超时
30″
IP地址
以太网端口:默认启用DHCP
Option 1
仅状态键盘
RMS 对称安培
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR 和短路保护:10A、10B、10C)
Web服务器
嵌入式Web服务器
三相电源/电机电缆连接
圆形
仅电压状态
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
以太网插座
以太网端口:2 个 D 编码,4 针母头 M12 连接器
传统热电流 (Ith)
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,最大组合1A
使用类别
电源电路:IEC AC-3
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
关态漏电流,最大
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
安全性
Web服务器:登录名和密码可配置
峰值输出电流
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
工作频率
电源电路:50/60 Hz
工作额定功率
全压启动器 - IP67/NEMA Type 4:0.5Hp @ 460V AC,60Hz
当前可用
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
循环速率,最大
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
总控制功率(吸合)
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
总控制电源(运行)
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
控制模块
仅控制模块
控制电路类型
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):固态拉出型输出
支持 EtherNet/IP协议
True
故障恢复
DLR:对于 50 节点网络,环网恢复时间小于 3 ms
数据
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个 I/O 数据包/秒 (pps),支持多达 150 个并发 TCP 套接字
断路器工作电流额定值,最大
60A @ 480V(带电缆接头类型:CR或DR和短路保护:10A、10B、10C)
最大输出时的导通电压
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
最大阻断电压
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
模块浪涌电流
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
模块稳态电流
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
浪涌抑制
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
热保护
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
熔断器工作电流额定值,最大
时间延迟:20A @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR和短路保护:10A、10B、10C)
电子邮件
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
电流类型
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
电源频率
50/60Hz
短路保护设备性能(SCPD)类型
类型 1
端口
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
绝缘电压
电源电路:额定600V AC
脱扣额定值
满载电流(FLC)设置的120%
行程类别
10、15、20级
触点数量
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
触点类型
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
设备级环网
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
设备连接
TCP端口支持5个并发传入连接
负载类型
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
输入关断状态电压
来自控制电路 (A3/A2):0–5V DC
输入关断状态电流
来自控制电路 (A3/A2):<1.5mA
输入兼容性
IEC 1133 Type 1 +,符合 IEC
输入导通状态电压
来自控制电路 (A3/A2):10–26V DC
输入导通状态电流
来自控制电路 (A3/A2):7.2mA@24V DC
输入滤波器-软件可选
来自控制电路 (A3/A2):可设置为0–64ms,步进为1ms(ON到OFF)
输入频率响应,最大
来自控制电路 (A3/A2):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz,网络响应取决于控制系统网络性能。)
过电压类别
控制电路:III,符合IEC
过载选择电流范围
0.24A
通信速率
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
配置
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
额定工作电压
电源电路:200–575V
额定工作电流
电源电路:最大1.2A
额定脉冲电压
电源电路:6kV
额定输入工作电压
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
额定输出工作电压
来自控制电路 (A1/A2):26.4V DC
传导射频发射
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
存储和运输温度
−25°C
射频电磁场
10V/m,80MHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
海拔高度
2000m
湿度
5~95% 无凝露
辐射发射
A 类,1 组,相当于C2排放
防护等级(NEMA)
4
防止触电
电源电路:符合IEC IP2X
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
机械
冲击
Opsal:15G
振动
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
断开锁定
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
机械寿命操作
接触器 C23 (AC-3):13000000次操作,符合IEC
电线剥皮长度
电源和接地端子:0.35″(9mm)
紧固扭矩
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
运输重量,约
10.4kg
防护等级 (IP)
IP67
结构
极数
3
线规
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
基本信息 出版
产品简介 --
用户手册 出版
280e-um001_-zh-p 280E-UM001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
280E-F12Z-NA-R
通用产品代码(UPC)
887172962790
预计交期
84 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
电气与连接
子品牌
ArmorStart
选项 1:HAND-OFF-AUTO
不适用
通信
EtherNet
DHCP超时
30″
IP地址
以太网端口:默认启用DHCP
Option 1
仅状态键盘
RMS 对称安培
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR 和短路保护:10A、10B、10C)
Web服务器
嵌入式Web服务器
三相电源/电机电缆连接
圆形
仅电压状态
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
以太网插座
以太网端口:2 个 D 编码,4 针母头 M12 连接器
传统热电流 (Ith)
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,最大组合1A
使用类别
电源电路:IEC AC-3
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
关态漏电流,最大
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
安全性
Web服务器:登录名和密码可配置
峰值输出电流
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
工作频率
电源电路:50/60 Hz
工作额定功率
全压启动器 - IP67/NEMA Type 4:0.5Hp @ 460V AC,60Hz
当前可用
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
循环速率,最大
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
总控制功率(吸合)
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
总控制电源(运行)
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
控制模块
仅控制模块
控制电路类型
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):固态拉出型输出
支持 EtherNet/IP协议
True
故障恢复
DLR:对于 50 节点网络,环网恢复时间小于 3 ms
数据
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个 I/O 数据包/秒 (pps),支持多达 150 个并发 TCP 套接字
断路器工作电流额定值,最大
60A @ 480V(带电缆接头类型:CR或DR和短路保护:10A、10B、10C)
最大输出时的导通电压
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
最大阻断电压
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
模块浪涌电流
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
模块稳态电流
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
浪涌抑制
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
热保护
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
熔断器工作电流额定值,最大
时间延迟:20A @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR和短路保护:10A、10B、10C)
电子邮件
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
电流类型
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
电源频率
50/60Hz
短路保护设备性能(SCPD)类型
类型 1
端口
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
绝缘电压
电源电路:额定600V AC
脱扣额定值
满载电流(FLC)设置的120%
行程类别
10、15、20级
触点数量
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
触点类型
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
设备级环网
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
设备连接
TCP端口支持5个并发传入连接
负载类型
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
输入关断状态电压
来自控制电路 (A3/A2):0–5V DC
输入关断状态电流
来自控制电路 (A3/A2):<1.5mA
输入兼容性
IEC 1133 Type 1 +,符合 IEC
输入导通状态电压
来自控制电路 (A3/A2):10–26V DC
输入导通状态电流
来自控制电路 (A3/A2):7.2mA@24V DC
输入滤波器-软件可选
来自控制电路 (A3/A2):可设置为0–64ms,步进为1ms(ON到OFF)
输入频率响应,最大
来自控制电路 (A3/A2):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz,网络响应取决于控制系统网络性能。)
过电压类别
控制电路:III,符合IEC
过载选择电流范围
0.24A
通信速率
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
配置
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
额定工作电压
电源电路:200–575V
额定工作电流
电源电路:最大1.2A
额定脉冲电压
电源电路:6kV
额定输入工作电压
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
额定输出工作电压
来自控制电路 (A1/A2):26.4V DC
Compliance & Environment
传导射频发射
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
存储和运输温度
−25°C
射频电磁场
10V/m,80MHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
海拔高度
2000m
湿度
5~95% 无凝露
辐射发射
A 类,1 组,相当于C2排放
防护等级(NEMA)
4
防止触电
电源电路:符合IEC IP2X
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
物理特性
机械
冲击
Opsal:15G
振动
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
断开锁定
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
机械寿命操作
接触器 C23 (AC-3):13000000次操作,符合IEC
电线剥皮长度
电源和接地端子:0.35″(9mm)
紧固扭矩
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
运输重量,约
10.4kg
防护等级 (IP)
IP67
结构
极数
3
线规
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
文档
产品简介 基本信息
--
280e-um001_-zh-p 用户手册
280E-UM001
基本信息 出版
产品简介 --
用户手册 出版
280e-um001_-zh-p 280E-UM001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
ArmorStart 控制模块起动器
CloseClose
280E-F12Z-NA-R
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart 分布式电机控制器