生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of December 01, 2025, the ArmorStart 启动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
December 01, 2025
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Description
280 全压启动器,EtherNet/IP,24V DC,10A 额定设备,电流范围 0.5~2.5A,导管入口,未提供电机电缆,手动-关闭-自动选择键盘
280E-F12Z-10B-CRW-3
ArmorStart 启动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of December 01, 2025, the ArmorStart 启动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
December 01, 2025
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
Description
280 全压启动器,EtherNet/IP,24V DC,10A 额定设备,电流范围 0.5~2.5A,导管入口,未提供电机电缆,手动-关闭-自动选择键盘
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
C
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
280E-F12Z-10B-CRW-3
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630248998
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 子品牌 |
ArmorStart
|
|---|
| DHCP超时 |
以太网端口:30″
|
|---|---|
| IP地址 |
以太网端口:默认启用DHCP
|
| Option 1 |
HAND-OFF-AUTO 选择键盘
|
| Web服务器 |
嵌入式Web服务器
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
无电机电缆的导管入口
|
| 产品类型 |
全压启动器
|
| 仅电压状态 |
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 以太网插座 |
以太网端口:2 个 D 编码,4 针母头 M12 连接器
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,最大组合1A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 关态漏电流,最大 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 峰值输出电流 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
全压启动器 - IP67/NEMA Type 4:1Hp @ 460V AC,60Hz
|
| 当前可用 |
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
|
| 循环速率,最大 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
|
| 总控制功率(吸合) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 总控制电源(运行) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 控制电路类型 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):固态拉出型输出
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 故障恢复 |
DLR:对于 50 节点网络,环网恢复时间小于 3 ms
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 数据 |
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个 I/O 数据包/秒 (pps),支持多达 150 个并发 TCP 套接字
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
|
| 最大输出时的导通电压 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
|
| 最大阻断电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
|
| 模块浪涌电流 |
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
|
| 模块稳态电流 |
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
|
| 浪涌抑制 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
|
| 热保护 |
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 短路额定值 |
30kA
|
| 端口 |
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 脱扣额定值 |
满载电流(FLC)设置的120%
|
| 行程类别 |
10、15、20级
|
| 触点数量 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
|
| 设备级环网 |
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
|
| 设备连接 |
TCP端口支持5个并发传入连接
|
| 负载类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
|
| 输入关断状态电压 |
来自控制电路 (A3/A2):0–5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
来自控制电路 (A3/A2):<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
来自控制电路 (A3/A2):IEC 1133 Type 1+,符合 IEC
|
| 输入导通状态电压 |
来自控制电路 (A3/A2):10–26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
来自控制电路 (A3/A2):7.2mA@24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
来自控制电路 (A3/A2):可设置为0–64ms,步进为1ms(ON到OFF)
|
| 输入频率响应,最大 |
来自控制电路 (A3/A2):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz,网络响应取决于控制系统网络性能。)
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载选择电流范围 |
0.5A
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 通信速率 |
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
|
| 配置 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 额定工作电压 |
电源电路:200–575V
|
| 额定工作电流 |
电源电路:最大2.5A
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| 额定输入工作电压 |
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
|
| 额定输出工作电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):26.4V DC
|
| 传导射频发射 |
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m,80MHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 机械寿命操作 |
接触器 C23 (AC-3):13000000次操作,符合IEC
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
10.4kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 宽度,约 |
351mm
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 深度,约 |
电机连接243mm (9.57″) M35连接线
|
| 线规 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
| 高度,约 |
287.5mm
|
版本:
发布说明
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
280E-F12Z-10B-CRW-3
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630248998
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 子品牌 |
ArmorStart
|
|---|
| DHCP超时 |
以太网端口:30″
|
|---|---|
| IP地址 |
以太网端口:默认启用DHCP
|
| Option 1 |
HAND-OFF-AUTO 选择键盘
|
| Web服务器 |
嵌入式Web服务器
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
无电机电缆的导管入口
|
| 产品类型 |
全压启动器
|
| 仅电压状态 |
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 以太网插座 |
以太网端口:2 个 D 编码,4 针母头 M12 连接器
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,最大组合1A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 关态漏电流,最大 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 峰值输出电流 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
全压启动器 - IP67/NEMA Type 4:1Hp @ 460V AC,60Hz
|
| 当前可用 |
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
|
| 循环速率,最大 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
|
| 总控制功率(吸合) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 总控制电源(运行) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 控制电路类型 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):固态拉出型输出
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 故障恢复 |
DLR:对于 50 节点网络,环网恢复时间小于 3 ms
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 数据 |
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个 I/O 数据包/秒 (pps),支持多达 150 个并发 TCP 套接字
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
|
| 最大输出时的导通电压 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
|
| 最大阻断电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
|
| 模块浪涌电流 |
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
|
| 模块稳态电流 |
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
|
| 浪涌抑制 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
|
| 热保护 |
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 短路额定值 |
30kA
|
| 端口 |
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 脱扣额定值 |
满载电流(FLC)设置的120%
|
| 行程类别 |
10、15、20级
|
| 触点数量 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
|
| 设备级环网 |
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
|
| 设备连接 |
TCP端口支持5个并发传入连接
|
| 负载类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
|
| 输入关断状态电压 |
来自控制电路 (A3/A2):0–5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
来自控制电路 (A3/A2):<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
来自控制电路 (A3/A2):IEC 1133 Type 1+,符合 IEC
|
| 输入导通状态电压 |
来自控制电路 (A3/A2):10–26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
来自控制电路 (A3/A2):7.2mA@24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
来自控制电路 (A3/A2):可设置为0–64ms,步进为1ms(ON到OFF)
|
| 输入频率响应,最大 |
来自控制电路 (A3/A2):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz,网络响应取决于控制系统网络性能。)
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载选择电流范围 |
0.5A
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 通信速率 |
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
|
| 配置 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 额定工作电压 |
电源电路:200–575V
|
| 额定工作电流 |
电源电路:最大2.5A
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| 额定输入工作电压 |
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
|
| 额定输出工作电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):26.4V DC
|
Compliance & Environment
| 传导射频发射 |
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m,80MHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
物理特性
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 机械寿命操作 |
接触器 C23 (AC-3):13000000次操作,符合IEC
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
10.4kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 宽度,约 |
351mm
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 深度,约 |
电机连接243mm (9.57″) M35连接线
|
| 线规 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
| 高度,约 |
287.5mm
|
图纸
文档
下载
版本:
发布说明
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ArmorStart 启动器
280E-F12Z-10B-CRW-3
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.