Loading
查看全部 ArmorStart 分布式电机控制器
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
280D-F12B-NC-R

ArmorStart 控制模块起动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 产品停产
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2026, the ArmorStart 控制模块起动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: December 31, 2026 替代类别: No planned RA replacement
Description
用于 280 全压启动器的控制模块,DeviceNet,240V AC,电流范围 1.1~5.5A
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
280D-F12B-NC-R

ArmorStart 控制模块起动器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 产品停产
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 31, 2026, the ArmorStart 控制模块起动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: December 31, 2026 替代类别: No planned RA replacement
Description
用于 280 全压启动器的控制模块,DeviceNet,240V AC,电流范围 1.1~5.5A
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
280D-F12B-NC-R
通用产品代码(UPC)
781180865244
预计交期
84 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
子品牌
ArmorStart
控制模块
控制模式
选项 1:HAND-OFF-AUTO
不适用
通信
DeviceNet
Control(按住)
电源要求:无 HOA 时为 0.038A
DeviceNet 电压额定值
范围 11...25V DC @ 24V DC 标称值
DeviceNet 输入电流
11V DC 时为 364mA − 4.0W
DeviceNet 输入电流浪涌
15A,持续250µs
Option 1
仅状态键盘
RMS 对称安培
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
三相电源/电机电缆连接
圆形
仅电压状态
11~25V DC 来自 DeviceNet
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
传统热电流 (Ith)
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
使用类别
电源电路:IEC AC-3
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
工作频率
电源电路:50/60 Hz
工作额定功率
全压启动器 - IP67/Type 4/12:3Hp @ 575V AC, 60Hz
当前可用
每个输入最大50mA,总计200mA
总控制功率(保持)与最大输出
由控制电压供电的外部设备:489VA,无HOA
总控制功率(吸合)
电源要求:70VA,无HOA
总控制功率(吸合)与最大输出
由控制电压供电的外部设备:550VA,无HOA
总控制电源(保持)
电源要求:9VA,无HOA
控制模块
仅控制模块
控制电路类型
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
控制(拾取)
电源要求:无 HOA 时为0.292A
支持的 DeviceNet协议
True
断路器工作电流额定值,最大
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
最大传感器输入总数(4)
367mA @ 24V DC − 8.8W
最大距离
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
波特率
500kbps
熔断器工作电流额定值,最大
时间延迟:20A@480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
由 DeviceNet 供电的外部设备
50mA-总计200mA
电气生命周期
输出额定值(来自控制电路):100000次操作(1.8K次操作/小时)
电流类型
输出额定值(来自控制电路):AC/DC(不可用作AC/DC电源)
电源频率
50/60Hz
短路保护设备性能(SCPD)类型
类型 1
绝缘电压
电源电路:额定600V
脱扣额定值
满载电流(FLC)设置的120%
行程类别
10、15、20级
触点数量
输出额定值-来自控制电路: 2
触点类型
输出额定值-来自控制电路:常开
输入关断状态电压
0~5V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入兼容性
IEC 1133 Type 1 +,符合 IEC
输入导通状态电压
10~26V DC
输入导通状态电流
7.2mA @ 24V DC
输入滤波器-软件可选
可设置为 0~64ms,步进为 1ms(从 ON 到 OFF)
输出电流(2个),每个最大1A
由控制电压供电的外部设备:无 HOA 时为 2A
过电压类别
控制电路:III,符合IEC
过载电流,最大
3.2A
通信
DeviceNet
额定冲击电压
电源电路:6kV
额定工作电压
电源电路:200–575V
额定工作电流
电源电路:最大5.5A
额定输出工作电压
来自控制电路:240V AC/30V DC
传导射频发射
A 类
存储和运输温度
−25°C
射频电磁场
10V/m
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV L-L,2kV L-N(接地)
海拔高度
2000m
湿度
5~95% 无凝露
辐射发射
A 类,1 组,相当于C2排放
防护等级(NEMA)
4
防止触电
电源电路:符合IEC IP2X
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
机械
冲击
Opsal:15G
振动
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
断开锁定
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
机械寿命操作
输出额定值(来自控制电路):50000000次操作(18K次操作/小时)
电线剥皮长度
电源和接地端子:0.35″(9mm)
紧固扭矩
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
运输重量,约
10.4kg
防护等级 (IP)
IP67
结构
极数
3
线规
电源和接地端子:#16~AWG,符合 UL/NEMA 标准(主/次端子)
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
澳大利亚RCM UL认证
  • CE
  • 澳大利亚RCM
  • UL认证

截至 2026-03-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
280D-F12B-NC-R
通用产品代码(UPC)
781180865244
预计交期
84 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
电气与连接
子品牌
ArmorStart
控制模块
控制模式
选项 1:HAND-OFF-AUTO
不适用
通信
DeviceNet
Control(按住)
电源要求:无 HOA 时为 0.038A
DeviceNet 电压额定值
范围 11...25V DC @ 24V DC 标称值
DeviceNet 输入电流
11V DC 时为 364mA − 4.0W
DeviceNet 输入电流浪涌
15A,持续250µs
Option 1
仅状态键盘
RMS 对称安培
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
三相电源/电机电缆连接
圆形
仅电压状态
11~25V DC 来自 DeviceNet
介电耐受性
电源电路:2500V AC,符合IEC
传统热电流 (Ith)
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
使用类别
电源电路:IEC AC-3
允许在工业区使用(SCPD列表)
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
允许在工业区应用
True
工作频率
电源电路:50/60 Hz
工作额定功率
全压启动器 - IP67/Type 4/12:3Hp @ 575V AC, 60Hz
当前可用
每个输入最大50mA,总计200mA
总控制功率(保持)与最大输出
由控制电压供电的外部设备:489VA,无HOA
总控制功率(吸合)
电源要求:70VA,无HOA
总控制功率(吸合)与最大输出
由控制电压供电的外部设备:550VA,无HOA
总控制电源(保持)
电源要求:9VA,无HOA
控制模块
仅控制模块
控制电路类型
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
控制(拾取)
电源要求:无 HOA 时为0.292A
支持的 DeviceNet协议
True
断路器工作电流额定值,最大
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
最大传感器输入总数(4)
367mA @ 24V DC − 8.8W
最大距离
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
波特率
500kbps
熔断器工作电流额定值,最大
时间延迟:20A@480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
由 DeviceNet 供电的外部设备
50mA-总计200mA
电气生命周期
输出额定值(来自控制电路):100000次操作(1.8K次操作/小时)
电流类型
输出额定值(来自控制电路):AC/DC(不可用作AC/DC电源)
电源频率
50/60Hz
短路保护设备性能(SCPD)类型
类型 1
绝缘电压
电源电路:额定600V
脱扣额定值
满载电流(FLC)设置的120%
行程类别
10、15、20级
触点数量
输出额定值-来自控制电路: 2
触点类型
输出额定值-来自控制电路:常开
输入关断状态电压
0~5V DC
输入关断状态电流
<1.5mA
输入兼容性
IEC 1133 Type 1 +,符合 IEC
输入导通状态电压
10~26V DC
输入导通状态电流
7.2mA @ 24V DC
输入滤波器-软件可选
可设置为 0~64ms,步进为 1ms(从 ON 到 OFF)
输出电流(2个),每个最大1A
由控制电压供电的外部设备:无 HOA 时为 2A
过电压类别
控制电路:III,符合IEC
过载电流,最大
3.2A
通信
DeviceNet
额定冲击电压
电源电路:6kV
额定工作电压
电源电路:200–575V
额定工作电流
电源电路:最大5.5A
额定输出工作电压
来自控制电路:240V AC/30V DC
Compliance & Environment
传导射频发射
A 类
存储和运输温度
−25°C
射频电磁场
10V/m
工作温度
−20°C
快速脉冲
2kV
污染等级
3
浪涌瞬态
1kV L-L,2kV L-N(接地)
海拔高度
2000m
湿度
5~95% 无凝露
辐射发射
A 类,1 组,相当于C2排放
防护等级(NEMA)
4
防止触电
电源电路:符合IEC IP2X
静电放电
4kV接触放电和8kV空气放电
物理特性
机械
冲击
Opsal:15G
振动
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
断开锁定
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
机械寿命操作
输出额定值(来自控制电路):50000000次操作(18K次操作/小时)
电线剥皮长度
电源和接地端子:0.35″(9mm)
紧固扭矩
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
运输重量,约
10.4kg
防护等级 (IP)
IP67
结构
极数
3
线规
电源和接地端子:#16~AWG,符合 UL/NEMA 标准(主/次端子)
文档
产品简介 基本信息
--
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
{name=澳大利亚RCM, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/280-ct004_-en-e.pdf} {name=UL认证, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/280-ct007_-en-e.pdf}
  • CE
  • 澳大利亚RCM
  • UL认证

截至 2026-03-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
ArmorStart 控制模块起动器
CloseClose
280D-F12B-NC-R
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart 分布式电机控制器