生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 08, 2024, the ArmorStart 启动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 08, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
Description
280 全压启动器,DeviceNet,240V AC,10A 额定设备,电流范围 1.1~5.5A,带电机电缆的导线管入口,手动-关闭-自动选择键盘
280D-F12B-10C-CR-3
ArmorStart 启动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of October 08, 2024, the ArmorStart 启动器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
October 08, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
Description
280 全压启动器,DeviceNet,240V AC,10A 额定设备,电流范围 1.1~5.5A,带电机电缆的导线管入口,手动-关闭-自动选择键盘
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
280D-F12B-10C-CR-3
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180167553
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 通信 |
DeviceNet
|
|---|
| Control(按住) |
电源要求:无 HOA 时为 0.038A
|
|---|---|
| DeviceNet 电压额定值 |
标称24V DC
|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| Option 1 |
HAND-OFF-AUTO 选择键盘
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
带电机电缆的导管入口
|
| 产品类型 |
全压启动器
|
| 仅电压状态 |
11~25V DC 来自 DeviceNet
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
全压启动器 - IP67/Type 4/12:3Hp @ 575V AC, 60Hz
|
| 当前可用 |
每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 总控制功率(保持)与最大输出 |
由控制电压供电的外部设备:518VA(带 HOA)
|
| 总控制功率(吸合) |
电源要求:带 HOA 时为84VA
|
| 总控制功率(吸合)与最大输出 |
由控制电压供电的外部设备:带 HOA 时为 579VA
|
| 总控制电源(保持) |
电源要求:9VA,无HOA
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 控制(拾取) |
电源要求:无 HOA 时为0.292A
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
|
| 最大传感器输入总数(4) |
367mA @ 24V DC − 8.8W
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 波特率 |
500kbps
|
| 熔断器工作电流额定值,最大 |
时间延迟:20A@480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电气生命周期 |
输出额定值(来自控制电路):100000次操作(1.8K次操作/小时)
|
| 电流类型 |
输出额定值(来自控制电路):AC/DC(不可用作AC/DC电源)
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 短路额定值 |
30kA
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 脱扣额定值 |
满载电流(FLC)设置的120%
|
| 行程类别 |
10、15、20级
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1 +,符合 IEC
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
可设置为 0~64ms,步进为 1ms(从 ON 到 OFF)
|
| 输出电流 (2) 每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:无 HOA 时为 2A
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载选择电流范围 |
1.1A
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| 额定工作电压 |
电源电路:200–575V
|
| 额定工作电流 |
电源电路:最大5.5A
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:30V DC
|
| 传导射频发射 |
A 类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 机械寿命操作 |
输出额定值(来自控制电路):50000000次操作(18K次操作/小时)
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
10.4kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 宽度,约 |
351mm
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 深度,约 |
电机连接243mm (9.57″) M35连接线
|
| 线规 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
| 高度,约 |
287.5mm
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
280D-F12B-10C-CR-3
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180167553
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 通信 |
DeviceNet
|
|---|
| Control(按住) |
电源要求:无 HOA 时为 0.038A
|
|---|---|
| DeviceNet 电压额定值 |
标称24V DC
|
| DeviceNet 输入电流 |
11V DC 时为 364mA − 4.0W
|
| DeviceNet 输入电流浪涌 |
15A,持续250µs
|
| Option 1 |
HAND-OFF-AUTO 选择键盘
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
带电机电缆的导管入口
|
| 产品类型 |
全压启动器
|
| 仅电压状态 |
11~25V DC 来自 DeviceNet
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路:两个输出的总和≤2A
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60 Hz
|
| 工作额定功率 |
全压启动器 - IP67/Type 4/12:3Hp @ 575V AC, 60Hz
|
| 当前可用 |
每个输入最大50mA,总计200mA
|
| 总控制功率(保持)与最大输出 |
由控制电压供电的外部设备:518VA(带 HOA)
|
| 总控制功率(吸合) |
电源要求:带 HOA 时为84VA
|
| 总控制功率(吸合)与最大输出 |
由控制电压供电的外部设备:带 HOA 时为 579VA
|
| 总控制电源(保持) |
电源要求:9VA,无HOA
|
| 控制电路类型 |
输出额定值-来自控制电路:机电继电器
|
| 控制(拾取) |
电源要求:无 HOA 时为0.292A
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
|
| 最大传感器输入总数(4) |
367mA @ 24V DC − 8.8W
|
| 最大距离 |
500 m (1630 ft) @ 125 kbps
|
| 波特率 |
500kbps
|
| 熔断器工作电流额定值,最大 |
时间延迟:20A@480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 由 DeviceNet 供电的外部设备 |
50mA-总计200mA
|
| 电气生命周期 |
输出额定值(来自控制电路):100000次操作(1.8K次操作/小时)
|
| 电流类型 |
输出额定值(来自控制电路):AC/DC(不可用作AC/DC电源)
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 短路额定值 |
30kA
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 脱扣额定值 |
满载电流(FLC)设置的120%
|
| 行程类别 |
10、15、20级
|
| 触点数量 |
输出额定值-来自控制电路: 2
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路:常开
|
| 输入关断状态电压 |
0~5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入兼容性 |
IEC 1133 Type 1 +,符合 IEC
|
| 输入导通状态电压 |
10~26V DC
|
| 输入导通状态电流 |
7.2mA @ 24V DC
|
| 输入滤波器-软件可选 |
可设置为 0~64ms,步进为 1ms(从 ON 到 OFF)
|
| 输出电流 (2) 每个最大1A |
由控制电压供电的外部设备:无 HOA 时为 2A
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 过载选择电流范围 |
1.1A
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 通信 |
DeviceNet
|
| 额定工作电压 |
电源电路:200–575V
|
| 额定工作电流 |
电源电路:最大5.5A
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路:30V DC
|
Compliance & Environment
| 传导射频发射 |
A 类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频电磁场 |
10V/m
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV L-L,2kV L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
物理特性
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 机械寿命操作 |
输出额定值(来自控制电路):50000000次操作(18K次操作/小时)
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 运输重量,约 |
10.4kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
结构
| 宽度,约 |
351mm
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 深度,约 |
电机连接243mm (9.57″) M35连接线
|
| 线规 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
| 高度,约 |
287.5mm
|
文档
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
ArmorStart 启动器
280D-F12B-10C-CR-3
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.